Refroidisseur de fluide Marley MC
Refroidisseur de fluide par évaporation
Détails du produit:
Refroidisseur de fluide à circuit fermé à contre-courant à tirage forcé
Disponibilité: Mondial
Capacité thermique : 10 à 186 tonnes (44 à 818 kW) par cellule
Plage de débit : 30 à 860 gpm (7 à 195 m3/h) par cellule
Capacité de pression statique externe
Ventilateur centrifuge – consommation d'énergie élevée du ventilateur
Non recommandé pour les installations extérieures
Conforme à l'OSHA
Le refroidisseur de fluide MC Steel utilise de l'acier galvanisé lourd ou de l'acier inoxydable de la série 300 pour des performances élevées dans toutes les conditions de fonctionnement.
Haute performance à l'intérieur comme à l'extérieur
Les ventilateurs centrifuges incurvés vers l'avant et silencieux surmontent la pression statique imposée par les conduits externes pour un fonctionnement intérieur silencieux.
La zone d'eau entièrement fermée avec zone d'éclaboussure tombante garantit un faible bruit
Le système de déplacement d'air est entraîné par courroie au moyen de courroies en coin dimensionnées pour 150 % de la puissance nominale.
Le système de distribution d'eau comprend des tuyaux auxiliaires latéraux en PVC et des buses en polypropylène à faible encrassement
La faible résistance à l'air maintient la consommation d'énergie au minimum
Atténuateurs acoustiques testés et évalués en usine, disponibles pour l'entrée et la sortie d'air
Ce qu’exige toute installation premium :
Faible consommation d'énergie : L'équipement de refroidissement par fluide minimise la consommation d'énergie de l'ensemble du système car il offre des températures de fonctionnement plus basses, ce qui permet d'économiser de l'argent tout en préservant les ressources naturelles.
Faible bruit: des ventilateurs centrifuges, une zone de chute d'eau entièrement fermée et une atténuation sonore en option créent l'une des configurations de refroidisseur de fluide les plus silencieuses du marché.
Encombrement réduit : la conception à contre-courant à tirage forcé nécessite considérablement moins de surface de plan que les tours à flux transversal.
Facilité d'entretien: un panneau d'entrée extra large rend l'intérieur de l'unité facile d'accès pour l'entretien et la maintenance. Pour un accès encore plus grand, le moteur et l'entraînement sont situés à l'extérieur de la zone du plénum, près du niveau du sol.