Les problèmes de bruit liés aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) constituent un défi majeur pour les collectivités et les entreprises. Les gouvernements et l'industrie sont confrontés à des réglementations de plus en plus strictes et appliquées de manière stricte en matière de bruit. Bien qu'elles constituent un problème partout, certaines applications posent des problèmes de bruit plus importants, notamment les établissements médicaux, les universités, les immeubles de bureaux, les hôtels et les zones résidentielles.
Pour les applications où la réduction du bruit est impérative, voici quelques considérations de sélection de produits :
Réfléchissez soigneusement à la conception et au dimensionnement initiaux de l’équipement – Une tour plus grande nécessite un débit d’air total inférieur et donc une puissance de ventilation inférieure à celle d’une tour plus petite. Cela vous permet de minimiser la puissance totale et la vitesse du ventilateur, deux facteurs contribuant au bruit. Les tours à flux croisés avec remplissage par film entraînent un bruit d’eau plus faible dû aux « éclaboussures » par rapport aux tours à contre-courant classiques sans atténuation supplémentaire du bruit.
Ventilateurs à efficacité premium – Le bruit des ventilateurs est généralement le plus important facteur de bruit. L’installation de ventilateurs à haut rendement peut donc réduire considérablement les niveaux sonores. Sélectionnez des modèles capables de réduire les niveaux sonores avec la plus faible réduction des performances.
Entraînement et moteur – Les variateurs de vitesse peuvent réduire le bruit et économiser de l'énergie ; certains sont conçus pour minimiser le niveau sonore d'une tour pendant les périodes de charge/température ambiante réduite. Pensez à choisir un système d'entraînement par engrenage silencieux.
Sections d'atténuation du son – Tenez compte de l’atténuation des zones de refoulement et d’admission des tours de refroidissement. Pour une réduction maximale du bruit, installez deux niveaux d’atténuateurs. Assurez-vous de peser l’effet des atténuateurs d’admission sur les performances. Les atténuateurs de refoulement peuvent nécessiter une augmentation de la taille de la tour ou de la puissance du ventilateur.
Vérification indépendante par un tiers des déclarations des fabricants concernant le niveau sonore des tours de refroidissement – Une telle évaluation est le seul moyen objectif d’évaluer le bruit rayonné et de garantir sa conformité aux méthodes de test les plus largement utilisées.