Dans ce blog, nous avons expliqué comment les équipements générant du son peuvent poser des défis importants aux communautés et aux entreprises, et nous avons présenté les étapes à suivre pour réduire le bruit. La réduction du bruit est bien entendu l’une des principales initiatives des propriétaires de tours de refroidissement pour améliorer les relations avec la communauté. Quelle est une autre façon notable d’être un bon voisin ? Réduction du panache.
Dans certaines conditions environnementales, en particulier par temps plus frais, les tours de refroidissement peuvent produire de la vapeur d’eau visible appelée « panache ». Bien que la vapeur d'eau ne soit pas dangereuse, une communauté peut la percevoir comme de la pollution ou de la fumée, ce qui pourrait affecter l'utilisation des terres à proximité et même diminuer la valeur des propriétés. Les aéroports, les passages à niveau et les zones urbaines pourraient être affectés négativement en raison du manque de visibilité.
Les propriétaires de tours de refroidissement peuvent réduire considérablement le panache visible et éliminer les préoccupations de la communauté. Les tours de refroidissement assemblées en usine, souvent utilisées dans les applications CVC, peuvent être modifiées pour réduire la visibilité du panache d'effluents à l'aide de méthodes de refroidissement hybrides humides et sèches à base de serpentins. Les progrès récents dans cette technologie réduisent considérablement le panache visible tout en réduisant la consommation d'eau jusqu'à 20% par rapport aux tours de refroidissement conventionnelles.
Pour les tours érigées sur site dans les applications de refroidissement de processus, une nouvelle technologie de réduction des panaches pour les tours nouvelles et existantes est disponible. Elle utilise une série de modules d'échangeur de chaleur installés au-dessus du plénum de la tour pour condenser l'humidité avant qu'elle ne s'échappe, réduisant considérablement les émissions de panache et réduisant la consommation d'eau. jusqu’à 20% par an.
Ces options de réduction du panache peuvent offrir des solutions gagnant-gagnant pour la communauté et le propriétaire de la tour de refroidissement.