Êtes-vous sûr que les mesures de performances des ventilateurs de votre tour de refroidissement sont exactes ? Les tests les plus fiables sont effectués dans une cellule de test en laboratoire dans des conditions contrôlées à l'aide d'instruments de précision. Les tests de débit d'air effectués sur le terrain peuvent être affectés par plusieurs facteurs, notamment le nombre et l'emplacement des lectures de vitesse de l'air, les obstructions d'entrée/sortie propres à l'installation et les variations de pression statique dues à l'emplacement de l'instrument de test.
Les installations de test en laboratoire utilisant des systèmes d'acquisition de données pour surveiller les instruments tout au long du trajet du flux d'air fournissent des données précises, stables, impartiales et reproductibles. La norme ANSI/AMCA 210-16/ASHRAE 51-16 établit des méthodes de test uniformes en laboratoire pour les ventilateurs et constitue la pierre angulaire de la Programme de notation certifié AMCA.
Si des tests sur le terrain sont nécessaires, les performances thermiques sont un meilleur indicateur des performances des ventilateurs de la tour de refroidissement que le débit d'air. Les tests de performance thermique mesurent le bilan thermique et déterminent si tous les composants de la tour de refroidissement fonctionnent comme prévu. Les méthodes utilisées pour les tests de performances thermiques sont moins sujettes aux biais lors de la mesure de la pression statique du flux d'air et de la vitesse de l'air sur le terrain.
N'oubliez pas que les performances des ventilateurs utilisés dans les tours de refroidissement ne sont pas réglementées. Les données publiées sur les fans doivent être examinées pour confirmer que les tests utilisés pour étayer les données sont fiables et reproductibles.