Sélectionner une page
  • fr_FR

Overland Park, Kansas. Technologies de refroidissement SPX, Inc., un leader de l'industrie offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement à évaporation et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, annonce que de nouveaux modèles plus grands de la tour de refroidissement à contre-courant Marley MD Everest sont désormais disponibles. La tour de refroidissement Marley MD Everest est conçue pour répondre aux exigences actuelles des grands systèmes CVC et convient à une large gamme d'applications, offrant une capacité de refroidissement presque trois fois supérieure à celle des autres tours à contre-courant préassemblées.

Avec un poids de 3 790 tonnes, la tour de refroidissement MD Everest est idéale pour les grands systèmes de refroidissement. La tour peut être adaptée à différentes qualités d'eau grâce à une gamme de types de remplissage. La tour MD Everest atteint un faible taux de dérive, jusqu'à 0,0005 pour cent du débit d'eau en circulation, de sorte que moins d'eau s'échappe de la tour.

La tour de refroidissement MD Everest offre des avantages significatifs par rapport aux autres tours à contre-courant assemblées en usine, notamment une capacité de refroidissement inégalée, une efficacité énergétique, moins de composants et des coûts de maintenance réduits. Pour faciliter une installation plus rapide et des processus d'assemblage plus sûrs, la tour de refroidissement MD Everest arrive sur le site sous forme de modules préfabriqués dans un environnement d'usine contrôlé.

La structure robuste de la tour de refroidissement MD Everest répond aux exigences de résistance aux séismes et aux charges du vent conformément aux codes de construction ASCE et IBC. Les composants mécaniques fiables de Marley comprennent un système d'entraînement à engrenages Marley Geareducer® sans entretien de cinq ans, un support de remplissage d'échange de chaleur en PVC à faible encrassement et à haut rendement énergétique, et un flux d'air extérieur du moteur (MOA), standard. La tour MD Everest comprend également une garantie de cinq ans sur les composants mécaniques.

Les performances thermiques de la tour de refroidissement MD Everest sont certifiées par le Cooling Technology Institute (CTI), éliminant ainsi le besoin et les dépenses liées aux tests sur site.

fr_FR