Il existe une poignée de technologies de transmission de puissance disponibles pour les tours de refroidissement et chacune présente des avantages et des inconvénients.
Engrenages sont couramment utilisés dans tous les niveaux de puissance des tours de refroidissement, offrant un rendement élevé (proche de 96%), un coût initial modéré et de faibles coûts d'exploitation à vie. Comme les engrenages sont protégés par des coques épaisses et moulées, les entraînements par engrenages sont bien adaptés aux conditions de forte chaleur et d'humidité à l'intérieur des tours de refroidissement.
Transmissions par courroie Les transmissions par courroie offrent une transmission de puissance fluide entre les arbres. Cette technologie est une méthode économique de transmission de puissance au coût initial, mais l'entretien de routine et le remplacement des courroies contribuent à des coûts d'exploitation plus élevés. À partir de l'efficacité 95%, les transmissions par courroie peuvent tomber à 90 % ou même moins à mesure que les courroies s'étirent et s'usent.
Entraînement direct Les options, qui utilisent souvent un moteur à aimant permanent, peuvent réduire les coûts de maintenance et d'exploitation à vie, mais s'accompagnent souvent d'un coût initial nettement plus élevé. L'efficacité de l'entraînement direct se compare favorablement à celle des entraînements par engrenages ; les changements d'huile et les problèmes d'alignement sont éliminés.
Le commuté électroniquement moteur (ECM) est une technologie relativement nouvelle qui combine le moteur, le régulateur de vitesse et le ventilateur dans un seul boîtier, éliminant ainsi le besoin d'un variateur de fréquence externe. Comme les ECM utilisent des roulements étanches, ils ne nécessitent aucun entretien de routine. L'utilisation de cette technologie dans les tours de refroidissement est actuellement limitée aux applications de faible puissance et de faible puissance fractionnaire et aux petits diamètres de ventilateur.
Lors du choix d'une technologie de transmission d'énergie pour tour de refroidissement, des facteurs tels que l'efficacité énergétique, la facilité d'entretien, la fiabilité et la durée de vie doivent être mis en balance avec l'investissement initial, les coûts d'installation, la complexité opérationnelle et l'impact environnemental. Quelles technologies de transmission d'énergie choisissez-vous le plus souvent ?