Overland Park, Kansas. – Technologies de refroidissement SPX, Inc., un leader de l'industrie offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, annonce l'évaporateur industriel SGS série PC, un produit côté air pour la réfrigération industrielle. SGS Refrigeration, Inc. a été acquise par SPX Cooling Technologies en 2019.
L'évaporateur de la série PC prend en charge les grands congélateurs/refroidisseurs pour le refroidissement des penthouses et des carcasses. La vaste gamme de produits propose plus de 100 modèles de 1,5 à 70 tonnes avec différentes configurations de ventilation. Les serpentins sont conçus de manière efficace avec des tubes en acier inoxydable de type 304L, de ¾ de pouce de diamètre extérieur décalés dans le sens du flux d'air. Les entretoises turbo situées entre les tubes en aluminium offrent un espacement nominal de trois, quatre ou six ailettes par pouce et améliorent l'efficacité des ailettes. Pour une efficacité maximale, chaque serpentin est conçu sur mesure pour l'application prévue.
Chaque évaporateur de la série PC est doté de boîtiers fabriqués en acier galvanisé pour une résistance maximale, d'un ventilateur à haut rendement avec des performances sans surcharge, de moteurs robustes et de bacs de récupération résistants à la corrosion pour une longue durée de vie. Les caractéristiques optionnelles comprennent des ventilateurs à faible bruit, des adaptateurs à longue portée, des combinaisons de moteurs de ventilateur EC, des bacs à couverture complète (protections de ventilateur) et des options d'agencement en attique.
Conçus pour une large gamme d'alimentations en réfrigérant, les évaporateurs industriels SGS sont disponibles dans de multiples combinaisons de tubes et d'ailettes, ainsi que dans de multiples configurations de ventilateur/moteur pour répondre aux exigences des applications. Des conceptions personnalisées pour répondre à des exigences uniques sont également disponibles.
Pour plus d'informations, visitez /évaporateurs-industriels/refroidisseur-de-produits-série-sgs-pc/.
À propos de SPX Cooling Technologies, Inc. :
SPX Cooling Technologies, Inc. est l'un des principaux fabricants mondiaux de tours de refroidissement, de refroidisseurs de fluide par évaporation, de condenseurs par évaporation, d'évaporateurs industriels et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, fournissant des solutions de refroidissement complètes, des composants et une assistance technique pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC). ), les applications de réfrigération, de refroidissement industriel et de process depuis près d'un siècle. SPX Cooling Technologies et ses marques de produits font partie de SPX Corporation. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.spxcooling.com.
À propos de SPX Corporation :
SPX Corporation est un fournisseur de produits et de technologies de haute technicité, occupant des positions de leader sur les marchés du CVC, de la détection et de la mesure et des solutions techniques. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, SPX Corporation a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,4 milliard de livres sterling en 2018 et emploie environ 4 000 personnes dans 17 pays. SPX Corporation est cotée à la Bourse de New York sous le symbole « SPXC ». Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.spx.com.