Sélectionner une page
  • fr_FR

Overland Park, Kansas. Technologies de refroidissement SPX, Inc., un leader industriel offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, présente ses dernières tours de refroidissement et composants et propose des sessions de formation de 20 minutes à l'exposition internationale sur la climatisation, le chauffage et la réfrigération (AHR Expo), au Georgia World Congress Center à Atlanta, du 14 au 16 janvier 2019.

Sur le stand B1415, SPX Cooling présente le nouveau refroidisseur de fluide Marley DT, qui comprend des options de serpentins à ailettes qui augmentent la capacité thermique. Sont également présentés la tour de refroidissement à flux transversal Marley NC Everest et la tour de refroidissement à contre-courant Marley MD, le système de refroidissement adiabatique Recold V Tech, les produits de gestion de l'eau MarleyGard™ et les commandes et composants de rechange Marley. Les 14 et 15 janvier, les visiteurs du stand SPX pourront assister à de courtes sessions de la Marley School of Cool sur les principes fondamentaux des tours de refroidissement, la conception des tours à flux transversal et à contre-courant, les niveaux sonores des tours de refroidissement et le débit variable pour les économies d'énergie. Les participants à la School of Cool recevront un certificat d'achèvement pour le suivi de la formation continue.

Le refroidisseur de fluide Marley DT, un produit à contre-courant à tirage induit, est exposé. Il offre une capacité de fonctionnement à sec supérieure par temps froid par rapport aux refroidisseurs hybrides remplissage/serpentin, offre des coûts énergétiques de ventilateur inférieurs par rapport aux refroidisseurs à tirage forcé et réduit les composants du système par rapport aux systèmes combinés à tour ouverte et à échangeur de chaleur à plaques (PHE). La gamme étendue de refroidisseurs de fluide DT comprend des modèles avec des serpentins à ailettes qui augmentent les performances thermiques et permettent un fonctionnement à sec dans une plage de températures ambiantes plus large. Les nouveaux modèles peuvent rejeter plus efficacement la chaleur sans évaporer l'eau, réduisant ainsi les coûts associés à la consommation d'eau, au traitement de l'eau et à l'énergie de la pompe.

Par rapport aux autres tours à contre-courant assemblées en usine, la tour de refroidissement Marley MD Everest offre une capacité de refroidissement par cellule presque trois fois supérieure. Sa conception unique, avec moins de composants, une tuyauterie réduite et des connexions électriques minimales, réduit les coûts d'installation et de maintenance tout en permettant des économies d'énergie. Par rapport aux alternatives érigées sur le terrain, la tour MD Everest fournit 60 % plus tôt et s'installe 80 % plus rapidement. Avec 3 790 tonnes, la tour MD Everest est un complément idéal pour certains des plus grands refroidisseurs.

La tour de refroidissement Marley NC Everest permet également d'atteindre un niveau de refroidissement supérieur, avec une capacité de refroidissement 50 % supérieure et des économies d'énergie supérieures à celles des autres tours de refroidissement à flux transversal assemblées en usine. Sa conception innovante réduit les coûts d'installation et offre un accès intérieur inégalé pour des inspections et une maintenance plus faciles et plus sûres. De plus, la tour de refroidissement NC Everest utilise jusqu'à 35 % de puissance de ventilation en moins pour une meilleure efficacité énergétique.

Le système de refroidissement adiabatique Recold V Tech est conçu pour la condensation des réfrigérants halocarbonés et du CO2 Applications de refroidissement au gaz dans les systèmes de réfrigération des supermarchés. Il permet une consommation d'énergie plus faible et un encombrement plus réduit qu'un condenseur refroidi par air et une réduction de la consommation d'eau sur site allant jusqu'à 60 % ou plus par rapport à un condenseur évaporatif. Le Recold V Tech améliore l'utilité d'un système refroidi par air avec l'augmentation de l'efficacité d'un système humide pendant les conditions de pointe. Les tampons évaporatifs pré-refroidissent l'air uniquement les jours de pointe et les serpentins restent secs pour maintenir l'efficacité et la durée de vie.

Sont également exposés une gamme de systèmes de contrôle de tours de refroidissement et de composants de rechange, notamment de nouveaux systèmes de remplacement pour les supports de remplissage de transfert de chaleur.

Engagez-vous avec SPX Cooling Technologies sur les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag d'événement #KeepItCool et le hashtag de marque #SPXMarley.

fr_FR