Remplissage de film à contre-courant MC120S
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley MC120 is a high performance film fill system designed for factory-assembled counterflow towers where 12” air travel height logs and a 1⁄2” offset in length of adjacent sheets (staggered bottom) are required.
Textured crossed corrugations provide the surface area and turbulence to develop efficient heat transfer. The corrugations inherently establish uniform fill sheet spacing at 0.45”.
Log packs are nominally 12” in air travel height and 12” deep. Normal pack length is 72” but pack are available up to 120”. Maximum air travel height is 72”.
Packs have a 1⁄2” staggered edge on the air inlet side of the pack that enhances performance and air distribution.
Ideal replacement for Marley MC47 counterflow fill and competitive products with similar fill sheet spacing
High-performance design
Bottom supported
Requires minimum number of supports
Log configuration
High-performance design
Bottom supported
Requires minimum number of supports
Log configuration
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.