Sélectionner une page

Dispositif anti-inversion de disque

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley Disc Anti-Reversing Device

Détails du produit:

  Conçu pour tous les réducteurs à angle droit
  Assemblage soudé en acier inoxydable
  Peut être installé sur le terrain
  Empêche la rotation inverse
Proof In Performance

Le dispositif anti-retour à disque externe Marley (ARD) est un assemblage en acier inoxydable soudé et conçu sur mesure qui est boulonné directement à un réducteur Marley.® avec des diamètres d'arbre d'entrée de 1,125″ à 2,625″. Spécialement conçu pour tous les modèles de réducteurs à angle droit, le Disc ARD empêche la rotation inverse du ventilateurRéducteur et moteur pouvant être installés sur le terrain.

Ce dispositif anti-retour empêche les ventilateurs de secours de tourner en sens inverse lorsque les ventilateurs de service fonctionnent. Il permet également d'éliminer le phénomène de « moulinet inversé » des ventilateurs, dommageable et coûteux.

En rotation inverse, la masse excentrique des cliquets du disque ARD s'étend loin du disque rotatif et s'engage dans le point d'arrêt du support d'arrêt, empêchant l'équipement mécanique de fonctionner en sens inverse.

fr_FR