Sélectionner une page

Antidévireur d'embrayage à cale

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley Sprag Clutch

Détails du produit:

  Utilise la fonctionnalité de calage de décollage
  Remplace le capuchon de cage de pignon sur Geareducer
  Permettre à l'antidévireur d'être lubrifié à partir de l'alimentation en huile du Geareducer.
  Protège le joint à lèvre
  Peinture époxy
  Capable d'un dépassement continu à 1 800 tr/min
Proof In Performance

L'antidévireur d'embrayage à Sprag intégral Marley® est conçu sur mesure et configuré spécifiquement pour un Marley Geareducer®. Également appelés dispositifs anti-rotation à embrayage à cames, ces unités sont conçues pour empêcher la rotation inverse du ventilateur, du réducteur et du moteur.

Conçu sur mesure et configuré spécifiquement pour un Marley Geareducer avec des diamètres d'arbre d'entrée de 2,375" et 2,625". Également appelés dispositifs anti-rotation à embrayage à cames, ces unités sont conçues pour empêcher la rotation inverse du ventilateur, du réducteur et du moteur. Conçus spécifiquement pour être utilisés avec les modèles Geareducer 32.2, 3400 et 4000 actuels, ils peuvent également être utilisés pour s'adapter aux anciens modèles Geareducer 32.1T, 34.3T, 34.4, 36 et 38.

En fonctionnement, la bague extérieure est stationnaire et la bague intérieure tourne. Lorsque vous faites face à l'arbre d'entrée du Geareducer, le sens avant (dépassement) est dans le sens des aiguilles d'une montre.

Contrairement aux dispositifs d'embrayage à cames classiques qui peuvent s'user continuellement, ce dispositif utilise une fonctionnalité de came de « décollage » qui atténue le problème d'usure une fois que les vitesses de rotation typiques sont atteintes.
Cette fonctionnalité diminue considérablement la friction et la chaleur générées, favorisant ainsi la longévité à la fois de l'unité d'embrayage et du Geareducer lui-même.

fr_FR