Sélectionner une page
RECOLD_LOOP_no R_KO

Une marque de confiance depuis plus de 90 ans.

Fruit d'un héritage d'innovation, conçu pour des décennies de performances fiables.

Le Recold® L'entreprise a été fondée en 1932 par une équipe d'ingénieurs novateurs travaillant dans le secteur naissant de la réfrigération. Grâce à ses efforts, Recold est devenu un chef de file technologique et a développé le premier condenseur évaporatif de 100 tonnes. Plus de 90 ans plus tard, la marque Recold continue d'honorer sa réputation d'excellence et d'innovation en alliant savoir-faire et composants de haute qualité. Parmi ses solutions modernes figurent les serpentins d'échange thermique en cuivre pour la fabrication de refroidisseurs et de condenseurs à évaporation, ainsi que les refroidisseurs de fluide compacts pour applications industrielles. Ces améliorations garantissent des performances fiables, une durée de vie prolongée et une valeur exceptionnelle sur le long terme.
Recold-California-Map

Produits récoltés

Recold est un fabricant de premier plan de tours de refroidissement, de refroidisseurs de fluides, de condenseurs évaporatifs et de systèmes de refroidissement adiabatiques. Découvrez notre gamme de produits Recold ici :

RECOLD OLYMPUSV® SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE

RECOLD OLYMPUSV® SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE

Le Refroidir OlympusV® Série adiabatique équilibre le avantages en matière d'économie d'eau d'un système de rejet de chaleur refroidi par air avec le efficacité énergétique d'une solution refroidie par eau pour fournir un refroidissement flexible aux opérateurs et ingénieurs de systèmes de réfrigération commerciaux ou industriels.

Apprendre encore plus

REFROIDISSEUR DE FLUIDE JW

REFROIDISSEUR DE FLUIDE JW

Le Recold JW est un faible bruit, tirage forcé, conception de ventilateur centrifuge avec un bobine de cuivre légère et sans corrosion en configuration basse hauteur.

Apprendre encore plus

REFROIDISSEUR DE FLUIDE RECOLD MW

REFROIDISSEUR DE FLUIDE RECOLD MW

Le Recold MW est un ventilateur axial à tirage induit avec un bobine de cuivre légère et sans corrosion Ce refroidisseur de fluide par évaporation, de faible hauteur, est un appareil robuste conçu pour offrir de nombreuses années de service fiable et durable, avec un minimum d'entretien.

Apprendre encore plus

CONDENSEUR ÉVAPORANT RECOLD MC

CONDENSEUR ÉVAPORANT RECOLD MC

Le Recold MC est une conception de ventilateur axial à tirage induit avec un bobine de cuivre légère et sans corrosion dans un configuration basse hauteur.

Apprendre encore plus

CONDENSEUR ÉVAPORANT RECOLD LC

CONDENSEUR ÉVAPORANT RECOLD LC

Le condenseur évaporatif Recold LC est un condenseur évaporatif à contre-courant à tirage induit avec une technologie de transfert de chaleur en attente de brevet.

Apprendre encore plus

CONDENSEUR ÉVAPORANT RECOLD JC

CONDENSEUR ÉVAPORANT RECOLD JC

Le Recold JC est un faible bruit, tirage forcé, conception de ventilateur centrifuge avec un bobine de cuivre légère et sans corrosion dans un faible hauteur configuration.

Apprendre encore plus

TOUR DE REFROIDISSEMENT RECOLD JT

TOUR DE REFROIDISSEMENT RECOLD JT

La Recold JT est une tour de refroidissement à tirage forcé à profil bas qui est idéal pour les installations à hauteur limitée. Associé à son ventilateur centrifuge de type ‘ souffleur ’, il est le ajustement parfait à l'intérieur là où les plafonds sont bas, des conduits sont nécessaires et le bruit est inacceptable.

Apprendre encore plus

Composants de rechange recoldés

Les pièces du refroidisseur de fluide, du condenseur évaporatif et de la tour de refroidissement de conception Recold sont fiable et conçu pour optimiser les performances totales du système et aide prolonger la durée de vie du produit. Nous savons que les pièces de rechange ne se résument pas au simple coût d’acquisition initial. Lorsque vous considérez les performances, la certification, la fiabilité et la commodité, Le recold a du sens à long terme. Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations sur les pièces de rechange Recold
hydrospray nozzles
Buses et système de distribution Hydrospray™
XCEL® Drift Eliminators
XCEL® Éliminateurs de dérive
Copper Coils
Bobines de cuivre
Access Doors
Portes d'accès
Pumps and Motors
Pompes et moteurs
Mechanical Equipment
Équipement mécanique
Makeup Valve
Valve de maquillage
Recold Aftermarket Parts
Téléchargez la brochure

Regarde aussi:

Produits en bobines de cuivre de SPX Cooling Technologies et plus encore :

Découvrez l'équipe Recold

Recold-Team-Headshot-Square-JW

Jon Walker

Responsable des ventes commerciales –
Réfrigération

E-mail: jon.walker@spx.com
Téléphone: 714-507-9251

Loisirs: J'adore tout ce qui touche à la rénovation et à la construction de maisons – sauf la plomberie, bien sûr. Je me suis essayé à la poterie et j'ai trouvé ça très relaxant. J'ai entièrement restauré deux voitures : une Coccinelle VW de 1967 et une Coccinelle VW Baja de 1960. J'aime nager, faire du vélo et marcher (je suis trop vieux pour courir) – à tel point que j'ai terminé deux triathlons Ironman (en 2012 et 2023). Ma femme et moi adorons voyager et, jusqu'à présent, j'ai visité 17 pays et les 50 États américains. Et le plus beau, c'est d'être grand-père de ma petite-fille de 5 ans et de mon petit-fils d'un an.

Expérience professionnelle : Je travaille chez Recold depuis plus de 21 ans, où j'ai occupé différents postes et assumé diverses responsabilités. Actuellement, je dirige l'ensemble des activités commerciales de la marque Recold, en particulier dans le domaine de la réfrigération commerciale. Avant de rejoindre Recold, j'ai occupé des postes commerciaux dans les secteurs de l'emboutissage de métaux, des presses de découpe hydrauliques et des composants électriques. Recold est de loin la meilleure marque que j'aie eu le privilège de vendre.

Éducation: J'ai obtenu une licence en génie technologique à Cal Poly Pomona.

S'il ne travaillait pas pour Recold, il… J'aurais adoré être acteur ou chanteur.– mais être vendeur, c'est un peu comme être acteur. Je pourrais aussi me voir comme conseiller en voyages.

Recold-Team-Headshot-Square-RO

Rob Ochs

Responsable de compte réfrigération

E-mail: robert.ochs@spx.com
Téléphone: 480-359-8627

Loisirs: Durant mon temps libre, vous me croiserez peut-être à la salle de sport, en train de bricoler des hot rods dans mon garage ou de profiter du grand air. J'adore passer du temps à moto, sur route comme en tout-terrain, avec une forte envie de gagner, fruit de ma participation de plus de 10 ans au Baja 1000. Quand je me sens le plus en paix, c'est en m'occupant de mon magnifique jardin, avec son superbe bassin à carpes koï… 😊

Expérience professionnelle : Fort de 30 ans d'expérience dans le secteur du froid, j'ai conçu, installé et entretenu des équipements de nombreuses marques et occupé divers postes à responsabilités. Actuellement, je dirige les ventes de la marque Recold, spécialisée dans le froid commercial. Avant de rejoindre Recold, j'ai occupé des postes commerciaux chez des fabricants d'équipements frigorifiques et de compresseurs, dans de nombreux segments de marché, tels que les refroidisseurs, les systèmes à systèmes parallèles et les systèmes à fluides frigorigènes naturels.

Éducation: J'ai obtenu une licence en génie mécanique à l'Université du Tennessee à Knoxville.

S'il ne travaillait pas pour Recold, il… J'aurais adoré être pilote de course professionnel – appréhender la compétition comme un défi stratégique pour trouver un moyen de gagner permet d'être proactif face aux besoins de nos clients.

Recold-Team-Headshot-Square-JR-2

Jeff Rowan

Spécialiste des ventes techniques internes II

E-mail: jeffrey.rowan@spx.com
Téléphone: 714-253-2881

Loisirs: J'aime partir à l'aventure avec ma femme et ma fille, jouer au basket (je suis un fan inconditionnel des Lakers), écouter du heavy metal, aller dans des brasseries avec des amis et dessiner.

Expérience professionnelle : Je travaille chez SPX Recold depuis 2016. J'ai débuté au service des stocks et de la planification avant d'être promu technico-commercial interne II en 2019. Je m'occupe de tout ce qui concerne Recold : support technique, garantie, pièces détachées, systèmes de contrôle et ventes dans les domaines du CVC et de la réfrigération. Auparavant, j'étais entraîneur de basket-ball au lycée et j'ai travaillé dans d'autres secteurs de la production.

S'il ne travaillait pas pour Recold, il… Devenez recruteur NBA pour les Los Angeles Lakers

Recold-Team-Headshot-Square-RV

Rosanna Valle

Responsable du service client

E-mail: rosanna.valle@spx.com
Téléphone: 714-232-6648

Loisirs: Assister à des concerts punk et rock alternatif, faire du roller, jardiner, cuisiner, me perdre dans les méandres de la psychologie et passer du temps avec mon adorable fiancée, mes 3 fils formidables et notre adorable chat de refuge Davey (qui se prend pour le maître de la maison, parce que c'est le cas).

Expérience professionnelle : Avec 15 ans d'expérience dans la fabrication – des produits en polypropylène moulés par injection aux cutters de sécurité – je suis très fière de soutenir la marque Recold et nos formidables clients ! Auparavant, j'ai passé sept ans à la maison à élever mes trois garçons extraordinaires, un rôle qui m'a appris à gérer les crises, à être multitâche et à retrouver des chaussures perdues en moins de 30 secondes.

Éducation: Licence en administration des affaires de l'Université Pepperdine. Actuellement étudiante en psychologie au Santiago Canyon College, je me prépare à candidater à un master en travail social, car comprendre les gens est ma passion de toujours.

Si elle ne travaillait pas pour Recold, elle… Conservatrice d'art au Getty à Los Angeles, résolvant des mystères comme une Nancy Drew des temps modernes, chanteuse du groupe punk X pour une tournée mondiale mémorable, ou faisant du roller sur la promenade de Venice Beach jusqu'à ce que quelqu'un lui rappelle de rentrer chez elle.

Recold-Team-Headshot-Square-RV

Katherine Ramirez

Ingénieur de fabrication

E-mail: katherine.ramirez@spx.com
Téléphone: 714-936-1554

Loisirs: Danse (lyrique, classique, hip-hop et surtout, je les pratique sur scène), lecture, pilotage de Cessna 172/152, vélo, danse à des concerts et festivals, karaoké, sauvetage de chats, jardinage et cuisine. En bref : tout ce qui bouge, pousse, danse ou a besoin d’être sauvé m’intéresse.

Expérience professionnelle : J'ai passé les dix dernières années comme ingénieur de production dans les secteurs de l'aérospatiale, des dispositifs médicaux, des systèmes de gestion de l'énergie et maintenant du CVC, à résoudre des problèmes, améliorer les processus et assurer la continuité de la production malgré les imprévus. Chaque secteur a développé une compétence différente en ingénierie, et je peux désormais mettre toute cette expérience au service du monde des tours de refroidissement.

Éducation: Licence en génie industriel et master en génie des systèmes, car comprendre comment tout est interconnecté (et comment les optimiser) est en quelque sorte ma façon d'exprimer mon amour.

Si elle ne travaillait pas pour Recold, elle…Soyez astronaute explorant les étoiles, pilote de chasse franchissant le mur du son, vétérinaire soignant chaque créature à fourrure que vous rencontrez, ou ballerine dansant sur toutes les scènes (de préférence les quatre en une seule vie).

Recold-Team-Headshot-Square-RV

Alfredo J. Lorenzo

Surintendant d'usine

E-mail: alfredo.lorenzo@spx.com
Téléphone: 714-763-6645

Loisirs: Avant d'avoir trois filles adolescentes, j'étais passionnée par les quads ; maintenant, je suis simplement fière de lire, d'aller à la salle de sport et d'entraîner mes filles au softball.

Expérience professionnelle : J'ai actuellement 25 ans d'expérience dans le secteur manufacturier, principalement dans l'industrie agroalimentaire, avec quatre ans dans le secteur des véhicules électriques et deux ans dans le domaine du CVC. J'ai eu l'opportunité de créer des sites de production à partir de zéro et, malheureusement, de participer à la fermeture de quelques usines. Mes domaines d'expertise sont les opérations, la sécurité, la qualité et l'environnement.

Éducation: Deuxième phase de mon parcours doctoral en administration des affaires (DBA)

S'il ne travaillait pas pour Recold, il… Si je ne travaillais pas chez SPX, j'occuperais probablement un poste similaire chez un autre fabricant, avec pour objectif d'accéder à celui de vice-président des opérations, puis de directeur des opérations. J'aspire à devenir directeur des opérations d'une entreprise du secteur manufacturier, car j'apprécie particulièrement l'aspect financier lié à l'amélioration continue et au développement des équipes.

RECOLD_LOOP_no R_KO

Contactez notre équipe

Découvrez comment les produits Recold contribuent à l'efficacité des systèmes de réfrigération et de refroidissement. Contactez-nous directement via ce formulaire ; un représentant Recold vous contactera.

Téléphone: 714-529-6080

fr_FR