Sélectionner une page
  • fr_FR

Résultats de la recherche : "" | 205 résultats


Tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC

Brochures, Bibliothèque
Combinant des performances supérieures aux spécifications avec une économie sous le budget, la tour de refroidissement NC Fiberglass poursuit l'évolution de la technologie des tours de refroidissement Marley. Développée à l'origine comme tour de refroidissement SC au milieu des années 90, l'amélioration et le raffinement continus ont fait de la tour de refroidissement NC Fiberglass un modèle de classe mondiale. Actuellement non disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Manuel d'utilisation de la tour de refroidissement en acier Marley NC

Bibliothèque, manuels
Les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance - ainsi que celles proposées séparément sur les moteurs, ventilateurs, vannes à flotteur, etc. - sont destinées à garantir que votre tour NC vous sert correctement pendant le maximum de temps possible.

Ventilateur Marley HP7000

Brochures, Bibliothèque
Le ventilateur Marley HP7000 est conçu pour les applications de tour de refroidissement industrielles et offre des avantages distincts par rapport aux autres conceptions de ventilateur. L'amélioration des pales Marley FlareTip offre des performances accrues en surmontant les pertes de jeu de la pointe, facilitant ainsi le mouvement de l'air à proximité du cylindre du ventilateur.

Refroidisseur de fluide Marley MC

Brochures, Bibliothèque
Le refroidisseur de fluide à contre-courant à tirage forcé en acier Marley MC est la solution idéale pour les applications sensibles au bruit et à l'espace.

Tour de refroidissement série Recold JT

Brochures, Bibliothèque
La tour de refroidissement JT est une unité robuste conçue pour fournir de nombreuses années de service durable et fiable avec des besoins de maintenance minimes. La qualité des matériaux et de la fabrication est un facteur clé pour atteindre cet objectif.

Manuel d'utilisation de la fibre de verre Marley NC

Bibliothèque, manuels
Les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien - ainsi que celles proposées séparément sur les moteurs, les ventilateurs, les vannes à flotteur, etc. - sont destinées à garantir que votre tour NC Fiberglass vous serve correctement pendant le plus longtemps possible. NC Fiberglass n'est actuellement pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Refroidisseur de fluide, condenseur Evap et tour de refroidissement Recold série J

Brochures, Bibliothèque
La série J de Recold a fait ses preuves dans de nombreuses applications, notamment dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de la réfrigération et dans un large éventail de processus industriels tels que les plastiques, le traitement thermique et le refroidissement des compresseurs d'air. De plus, nous ajoutons souvent de la valeur en configurant des systèmes pour des exigences particulières.

Données techniques du condensateur Evap Recold série JC

Brochures, Bibliothèque
Le condenseur évaporatif JC est une unité robuste conçue pour offrir de nombreuses années de service durable et fiable avec des besoins d'entretien minimes. Des matériaux et une fabrication de qualité sont un facteur clé pour atteindre cet objectif.

Tour de refroidissement Marley MCW

Brochures, Bibliothèque
La tour de refroidissement Marley MCW de SPX Cooling Technologies est tout simplement la plus efficace disponible aujourd'hui pour les applications sensibles au bruit et à l'espace. La solution idéale pour les applications urbaines et industrielles.

Brochure sur la tour de refroidissement en fibre de verre Marley NX™

Brochures, Bibliothèque
La tour de refroidissement Marley® NX est conçue spécifiquement pour les marchés en expansion et optimisée pour les applications à plus faible tonnage. Tirant parti de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des tours de refroidissement à l'échelle mondiale, la tour Marley NX excelle comme aucune autre ne le peut, offrant l'innovation, les performances et la durabilité qu'exige une industrie à forte croissance.
fr_FR