Sélectionner une page

Résultats de la recherche : "" | 206 results


Refroidisseur de fluide Marley MH

Brochures, Bibliothèque
Le refroidisseur de fluide Marley MH est le système le plus efficace du marché et votre meilleur choix pour les applications industrielles et CVC. En gardant le fluide de procédé dans une boucle propre et fermée et en combinant les fonctions d'une tour de refroidissement et d'un échangeur de chaleur en un seul système, ils offrent des avantages opérationnels et de maintenance supérieurs.

Tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC

Brochures, Bibliothèque
Combinant des performances supérieures aux spécifications avec une économie sous le budget, la tour de refroidissement NC Fiberglass poursuit l'évolution de la technologie des tours de refroidissement Marley. Développée à l'origine comme tour de refroidissement SC au milieu des années 90, l'amélioration et le raffinement continus ont fait de la tour de refroidissement NC Fiberglass un modèle de classe mondiale. Actuellement non disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Manuel d'utilisation de la tour de refroidissement en acier Marley NC

Bibliothèque, manuels
Les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance - ainsi que celles proposées séparément sur les moteurs, ventilateurs, vannes à flotteur, etc. - sont destinées à garantir que votre tour NC vous sert correctement pendant le maximum de temps possible.

Ventilateur Marley HP7000

Brochures, Bibliothèque
The Marley HP7000 fan is designed for industrial cooling tower applications, offering distinct advantages over other fan designs. The Marley FlareTip blade enhancement provides increased performance overcoming tip clearance losses- aiding the movement of air next to the fan cylinder.

Refroidisseur de fluide Marley MC

Brochures, Bibliothèque
The Marley MC steel forced draft counterflow fluid cooler is the ideal solution for sound- and space-sensitive applications.

Données techniques du condensateur Evap Recold série JC

Brochures, Bibliothèque
Le condenseur évaporatif JC est une unité robuste conçue pour offrir de nombreuses années de service durable et fiable avec des besoins d'entretien minimes. Des matériaux et une fabrication de qualité sont un facteur clé pour atteindre cet objectif.

Tour de refroidissement Marley MCW

Brochures, Bibliothèque
La tour de refroidissement Marley MCW de SPX Cooling Technologies est tout simplement la plus efficace disponible aujourd'hui pour les applications sensibles au bruit et à l'espace. La solution idéale pour les applications urbaines et industrielles.

Tour de refroidissement série Recold JT

Brochures, Bibliothèque
La tour de refroidissement JT est une unité robuste conçue pour fournir de nombreuses années de service durable et fiable avec des besoins de maintenance minimes. La qualité des matériaux et de la fabrication est un facteur clé pour atteindre cet objectif.

Manuel d'utilisation de la fibre de verre Marley NC

Bibliothèque, manuels
Installation, operation and maintenance instructions - as well as those offered separately on motors, fans, float valves, etc. - are intended to assure that your NC Fiberglass tower serves you properly for the maximum possible time. NC Fiberglass is currently not available in the US and Canada.

Brochure sur la tour de refroidissement en fibre de verre Marley NX™

Brochures, Bibliothèque
The Marley® NX — a cooling tower designed specifically for expanding markets, and optimized for smaller tonnage applications. Leveraging decades of global cooling tower experience, the Marley NX tower excels as other cannot — offering the innovation, performance, and durability that high-growth industry demands.
fr_FR