Après de nombreuses années de fonctionnement, les tours de refroidissement peuvent nécessiter plus qu'un entretien de routine et le remplacement de composants pour atteindre les performances thermiques nécessaires au support des processus de l'usine. En plus d'atteindre des performances thermiques adéquates, les installations doivent également répondre aux...
La prochaine génération de tours de refroidissement assemblées en usine peut être livrée jusqu'à 60 % plus rapidement que les tours érigées sur le terrain et installée 80 % plus rapidement. Les développements récents dans la technologie des tours de refroidissement assemblées en usine augmentent les applications pour...
Lorsque le débit d'eau est temporairement interrompu, comme en cas d'incendie, certaines tours de refroidissement contenant des matériaux combustibles et des zones sèches peuvent être en danger. Certaines organisations pratiquent la prévention des pertes en envisageant une tour de refroidissement APPROUVÉE FM pour réduire potentiellement les pertes.
Lors de la planification et de l'évaluation d'un programme de réparation et d'entretien d'une tour de refroidissement, peu de propriétaires et d'exploitants de tours de refroidissement effectuent une évaluation économique approfondie. Et bien que des réparations et des modifications simples puissent être effectuées à moindre coût, des réparations plus importantes pour les tours de refroidissement peuvent également être effectuées.
Les applications industrielles lourdes telles que la fabrication, le traitement chimique et le raffinage du pétrole et du gaz utilisent des tours de refroidissement et d'autres équipements pour refroidir l'eau indispensable à leurs opérations. Les réglementations environnementales et les conditions de marché difficiles imposent des exigences plus élevées...
Les réducteurs de vitesse sont utilisés comme réducteurs de vitesse pour ralentir la vitesse de rotation du moteur entrant au ventilateur sortant d'une tour de refroidissement. Les industries qui nécessitent un rejet de chaleur de processus utilisent souvent des tours de refroidissement érigées sur site pour faire face à leur charge thermique. Les tours de refroidissement ont...