Marley WaterGard
Système de filtration à membrane économe en eau pour équipement de refroidissement par évaporation
Détails du produit:
Disponibilité: Amérique du Nord
Réduit la consommation d’eau (retrait)
jusqu'à 59%*
Réduit les eaux usées (décharge)
jusqu'à 88%*
Réduit les pertes de décharge de produits chimiques pour le traitement de l'eau
Points LEED disponibles
Augmente le traitement de l'eau existant
Chef de file E+E Meilleur produit 2024
Marley en instance de brevet® WaterGard® préconditionne l'eau d'appoint de la tour de refroidissement pour permettre le fonctionnement de l'équipement à des cycles de concentration (COC) accrus – potentiellement jusqu'à 10 COC ou plus – réduisant les eaux usées et la consommation globale d'eau.
- Aperçu
- Téléchargements
- Comment WaterGard® Travaux
- Demander plus d'informations
- Enregistrez votre produit
Dans un système de refroidissement par évaporation, les limites de teneur en minéraux déterminent le COC de fonctionnement approprié de l'eau en circulation afin de minimiser les tendances à la corrosion et au tartre.
Le système de filtration de la tour de refroidissement WaterGard bloque et rejette physiquement les minéraux couramment présents dans les eaux municipales (chlorures, carbonate de calcium, silice, etc.), réduisant ainsi la teneur en minéraux de l'eau d'appoint et permettant un COC de fonctionnement plus élevé, ce qui entraîne une réduction des besoins en volume pour la purge et l'alimentation. eau.
Le système de filtration Marley WaterGard est la solution la plus viable pour les opérateurs/prescripteurs qui envisagent d'économiser l'eau, en particulier lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
1. Les conditions de fonctionnement locales sont de 3 cycles de concentration (COC) ou moins
2. Éligible aux programmes d’incitation ou de remise sur l’utilisation de l’eau
3. Intéressé à gagner des crédits LEED v4 pour la gestion de l'eau des tours de refroidissement
4. Vous rencontrez des problèmes de tartre minéral ou de corrosion sur vos tours de refroidissement
Économies potentielles
Simple à entretenir
Remplacement typique des consommables attendus :
- Changement de membrane à 24 mois
- Actualisation du carbone pendant 12 mois (si équipé)
- Changement du filtre à sédiments tous les 3 mois
Configuration système supplémentaire requise
Nécessaire pour obtenir les avantages et la durée de vie attendus :
- Prétraitement d'élimination du chlore
- Réalimentation électronique du niveau d'eau
- Purge contrôlée par conductivité
| Modèle Watergard | Débit de maquillage maximal (GPM) | Membranes (Quantité x Taille) | Dimensions approximatives L x P x H (po) | Pompe (HP) |
| WG002 | 2.2 | 2 x 4″ |
26" x 10" x 55" |
1 |
| WG004 | 4.4 | 4x4″ |
26" x 10" x 55" |
1 |
| WG007 | 7.3 | 6x4″ |
60" x 21" x 60" |
3.4 |
| WG009 | 9.0 | 8x4″ |
60" x 21" x 60" |
3.4 |
| WG012 | 12.2 | 2 x 8″ |
59" x 38" x 72" |
5.4 |
| WG018 | 18.3 | 3x8″ |
59" x 38" x 72" |
5.4 |
| WG024 | 24.4 | 4x8″ |
59" x 38" x 72" |
5.4 |
| WG037 | 36.5 | 6x8″ |
110" x 36" x 77" |
5.4 |
| WG049 | 48.8 | 8x8″ |
110" x 36" x 77" |
8.5 |
| WG055 | 54.8 | 9x8″ |
147" x 36" x 77" |
8.5 |
| WG061 | 60.8 | 10x8″ |
111" x 36" x 82" |
10 |
| WG073 | 73.0 | 12x8″ |
147" x 36" x 77" |
10 |
| WG091 | 91.3 | 15x8″ |
147" x 36" x 77" |
10 |
- Taux d'eau d'appoint 2 à 91 gpm par unité
- Comprend une fonction de contournement interne
- Ne remplace pas le traitement de l’eau
*Les dimensions excluent le système de réservoir de charbon (option standard) pour le prétraitement de l'élimination du chlore.
*Conçu pour une installation intérieure
*Pressions typiques de l'eau de source municipale 45-80 psig
*Pompe intégrée incluse pour compenser la chute de pression du filtre à membrane
Marley en instance de brevet® WaterGard™ préconditionne l'eau d'appoint des tours de refroidissement pour permettre le fonctionnement des équipements à des cycles de concentration (COC) accrus, réduisant ainsi les eaux usées et la consommation globale d'eau.