File Revit del radiatore del fluido MH a flusso singolo
Le famiglie di prodotti Revit per Marley® I refrigeratori di fluido MH ("MHF") forniscono la geometria di base e i collegamenti tipici delle tubazioni per ciascuna dimensione di unità della linea di prodotti. Le famiglie di prodotti, una per i modelli a flusso singolo e una per i modelli a doppio flusso, sono compatibili con Revit versione 2012 e successive e possono essere scaricate all'indirizzo /revit. Le istruzioni seguenti si riferiscono ai modelli MHF a flusso singolo MHF7101 – MHF7109.
Numero di modello
Il numero del modello nella famiglia di prodotti determina le dimensioni della pianta dell'unità, l'altezza, la dimensione della bobina e il materiale della bobina: si prega di scegliere con attenzione. I modelli con bobina in rame hanno un riferimento specifico al materiale della bobina nel numero di modello della famiglia di prodotti, mentre i modelli con bobine in acciaio no.
Connessioni di ingresso e uscita della bobina
A seconda delle dimensioni dell'unità, i modelli MHF standard a flusso singolo hanno da una a quattro connessioni di ingresso e uscita della batteria per cella. Le connessioni della bobina sono predefinite per la faccia C (lato rivestimento, ingresso aria a destra) nella famiglia Revit, ma possono essere configurate in alternativa per essere posizionate sulla faccia A. Le connessioni della bobina standard per le bobine in acciaio sono smussate per la saldatura e scanalate per una meccanica accoppiamento. I collegamenti standard per le bobine in rame sono con diametro esterno in rame. Per impostazione predefinita, la dimensione della connessione corrisponde ai diametri dei tubi comunemente utilizzati per la dimensione dell'unità selezionata.
Posizione della pompa di ricircolo
La pompa dell'acqua di ricircolo per ciascuna cella si trova all'esterno dell'unità e può essere configurata per essere posizionata sulla faccia C (impostazione predefinita nella famiglia Revit) o sulla faccia A. La pompa può essere posizionata sulla stessa faccia dei collegamenti della batteria , oppure sulla faccia opposta agli attacchi della bobina.
accessori opzionali
I seguenti accessori opzionali sono parametri selezionabili nella categoria Strutturale:
Ventola ultra silenziosa (solo modelli 7107 e 7109)
Piattaforma del bacino di distribuzione (faccia D)
Piattaforma della porta di accesso (faccia A, faccia C o facce A e C)
Smorzatore esterno (sezione bobina)
Altri accessori opzionali potrebbero alterare o impedire l'uso di queste opzioni e/o aumentare le dimensioni dell'unità.
Celle multiple
È possibile inserire più istanze della famiglia di prodotti MHF nel progetto Revit per installazioni con più celle. Le disposizioni con la faccia A di una cella orientata verso la faccia C di un'altra cella sono le più comuni, con collegamenti della bobina e pompe configurate sulle facce esterne. Per installazioni con più di due celle, è necessaria una spaziatura aggiuntiva per lasciare spazio alle pompe e ai collegamenti delle batterie.
La spaziatura standard delle celle da centro a centro è elencata in base alle dimensioni del modello nella tabella seguente. Le dimensioni della pompa non sono incluse nel calcolo dei punti centrali della cella.
| Spaziatura delle celle da centro a centro | ||
| Dimensioni dell'unità | Due celle | Ogni cella aggiuntiva |
| MHF7101 | 73,33 pollici (1.863 mm) | 103,33 pollici (2.625 mm) |
| MHF7103 | 109,75” (2788 mm) | 139,75" (3.550 mm) |
| MHF7105 | 145,75" (3702 mm) | 175,75" (4.464 mm) |
| MHF7107 | 145,75" (3702 mm) | 175,75" (4.464 mm) |
| MHF7109 | 217,75" (5.531 mm) | 251,75" (6.394 mm) |
Autorizzazioni
Dovrebbe essere previsto uno spazio sufficiente per consentire un accesso sicuro alla torre e ai suoi componenti. L'opzione della piattaforma con feritoia frontale e l'opzione della piattaforma con porta di accesso mostrano lo spazio necessario per una gabbia di sicurezza sulla scala della piattaforma. Oltre agli spazi necessari per eseguire la manutenzione di base della torre, è necessario prevedere uno spazio adeguato in corrispondenza degli ingressi e dello scarico dell'aria per un flusso d'aria adeguato. I requisiti di spazio libero variano a seconda dell'applicazione, ma lo spazio libero per l'ingresso dell'aria può essere approssimato alla larghezza dell'ingresso dell'aria per una cella e lo spazio libero per lo scarico dell'aria non deve essere inferiore a tre diametri della ventola. Si noti inoltre che gli involucri verticali attorno alla torre di raffreddamento non devono superare lo scarico della ventola, altrimenti il ricircolo dell'aria potrebbe influire sulle prestazioni.
Facendo clic su "Accetto", accetti i nostri Termini e condizioni:
Rendendo disponibili queste Informazioni, SPX Cooling non fornisce servizi professionali e non si assume alcun dovere, responsabilità o impegno nei confronti di qualsiasi persona che faccia uso di tali Informazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'utente, per la progettazione di edifici e relativi sistemi realizzati utilizzando tali Informazioni, o per l'accuratezza di tali Informazioni o di qualsiasi dato risultante dal loro utilizzo. Le presenti informazioni vengono fornite "così come sono" e SPX Cooling non sarà responsabile per eventuali reclami, richieste, lesioni, perdite, spese o responsabilità di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, che in qualsiasi modo derivi da o sia connesso all'uso delle Informazioni, indipendentemente dal fatto che tale richiesta di risarcimento, perdita, spesa o responsabilità derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi azione o omissione di SPX Cooling o dei suoi dipendenti e rappresentanti derivanti dall'uso delle Informazioni utilizzo di queste informazioni.
SPX Cooling non fornisce alcuna garanzia di sorta, esplicita o implicita, inclusa ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'uso, o i risultati dell'uso, del Informazioni in termini di accuratezza, validità, completezza, applicabilità o conformità a qualsiasi codice normativo o leggi e regolamenti governativi. L'uso delle Informazioni comporta alcuni rischi e l'intero rischio relativo ai risultati e alle prestazioni delle Informazioni è responsabilità e responsabilità dell'utente.
SPX Cooling conserva il titolo e la proprietà di tutte le Informazioni e di tutte le relative copie e di tutti gli altri diritti e interessi, inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale, nelle e sulle Informazioni e in qualsiasi copia delle stesse . Accettando o utilizzando queste Informazioni, l'utente accetta di non utilizzare tali Informazioni salvo quanto espressamente stabilito nel presente documento e l'utente accetta di non utilizzare queste Informazioni per rappresentare i prodotti di produttori diversi da SPX Cooling, le sue società madri o controllate.
Ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, nessuna parte delle Informazioni può essere copiata, riprodotta, ripubblicata, caricata, pubblicata, visualizzata pubblicamente, codificata, tradotta, trasmessa o distribuita in alcun modo su qualsiasi altro computer, server, sito Web o altro mezzo per la pubblicazione o la distribuzione o per qualsiasi impresa commerciale, senza il previo consenso scritto di SPX Cooling.
L'utente può utilizzare le Informazioni rese appositamente disponibili da SPX Cooling per il download, a condizione che (1) non rimuova alcun avviso di proprietà in tutte le copie di tali documenti, (2) utilizzi tali informazioni solo per uso aziendale interno e (3) non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia aggiuntiva relativa a tali Informazioni.
Il presente Contratto e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato del Kansas, USA, senza alcun riferimento ai principi di conflitto di leggi.
I prodotti SPX Cooling sono soggetti a continui miglioramenti. SPX Cooling si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i dati del prodotto senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.