Seleziona una pagina

Filtro per lavabo MarleyGard™

Prodotti per la gestione dell'acqua

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Prodotto per la gestione dell'acqua
Cooling Tower Basin Filter
Reduce maintenance and cleaning costs, and maintain cooling tower performance with the MarleyGard™ Basin Filter, a key component of the MarleyGard™ line of water and tower protection products.

Dettagli del prodotto:

 Disponibilità: Nord America
Disponibile per torri di raffreddamento a flusso incrociato Marley
Cattura i detriti con mesh #4 o più grandi
Si consiglia la sostituzione semestrale

Learn More About The MarleyGard™ Basin Filter!
Do you want to reduce maintenance by using the MarleyGard Basin Filter in a crossflow cooling tower? Complete the form below and we will reach out within 24 hours.
I campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori.

The MarleyGard™ Basin Filter è un sistema di filtrazione in attesa di brevetto per torri di raffreddamento a flusso incrociato assemblate in fabbrica con o senza tazze per ugelli. Il filtro in attesa di brevetto contiene proprietà antimicrobiche ed è tenuto in posizione da una griglia in acciaio inossidabile 304. By capturing mineral scale, pipe rust, fibers and other debris in the hot water basin, the Basin Filter extends equipment life by preventing debris from reaching other components downstream – including cooling tower fill, pump impellers and heat exchangers.

Oltre a catturare detriti, silver-based biocide is infused in the Basin Filter to help support cooling tower hygiene. The Basin Filter, while durable in harsh cooling tower environments, is replaceable for ease of cleaning and renewal of antimicrobial properties, and easy to install every six months as recommended.

Perché garantisce il libero flusso dell'acqua agli ugelli – even with up to 75% heavy debris blockage – the Basin Filter reduces the risk of basin overflow, guards against premature component replacement and helps maintain cooling tower performance. It also provides twice the clog resistance of a hot water basin without a Basin Filter, and conserves water by eliminating filter backwash.

MarleyGard Basin Filters are available to install in new Marley NC® Torri di raffreddamento e anche come kit di sistema di filtraggio “retrofit” di facile installazione per torri di raffreddamento a flusso incrociato assemblate in fabbrica.

it_IT