Marley® Raffreddatore di fluido MH
Raffreddatore di fluido evaporativo
Prodotto Dettagli:
Raffreddatore di fluido ibrido con riempimento a flusso incrociato/serpentina a tiraggio indotto
Disponibilità: in tutto il mondo
Capacità termica: 34 – 812 tonnellate (150 – 3570 kW) per cella
Intervallo di flusso: 31 – 7330 gpm (7 – 1665 m3/ora)
Prestazioni leader del settore in termini di ingombro
Efficienza più alta della categoria
Bobine in rame disponibili su tutti i modelli
Certificato CTI
Conforme ASHRAE 90.1
Conforme all'OSHA
Certificato Eurovent
Opzioni approvate FM
IL Raffreddatore di fluido Marley MH Element™ con l'aggiunta di bobine di rame fornisce la massima efficienza per ingombro
Progettazione ibrida
Utilizzando una combinazione di mezzi di riempimento e serpentine di superficie primaria, il raffreddatore di fluidi MH offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai tradizionali raffreddatori a circuito chiuso.
- Il fluido di processo viene pompato internamente attraverso la bobina
- Il calore viene trasferito dal fluido di processo all'acqua ricircolante mentre scorre all'esterno dei tubi della batteria
- L'acqua di ricircolo riscaldata viene pompata dal bacino di raccolta al bacino di distribuzione a gravità
- Distribuita uniformemente sul mezzo di riempimento e sulla serpentina, una piccola porzione dell'acqua ricircolante evapora, respingendo in modo efficiente il calore nell'atmosfera
La scelta giusta
Il raffreddatore di fluidi Marley MH è uno dei sistemi a circuito chiuso più efficienti dal punto di vista energetico sul mercato e una scelta saggia per applicazioni industriali e HVAC a circuito chiuso.
- Nuovo! Modelli con bobina in rame: Aggiorna qualsiasi modello di raffreddatore di fluidi Marley MH all'elemento MH che incorpora bobine di rame. Il raffreddatore di fluido MH Element offre una resistenza alla corrosione superiore, un migliore trasferimento di calore, un peso operativo ridotto e numerosi altri vantaggi. Per i dettagli consultare la scheda Raffreddatore di fluido MH Element.
- Massima efficienza: Il design ibrido e i componenti ad alta efficienza garantiscono un raffreddamento uniforme e affidabile con una bassa potenza in ingresso.
- Ingombro salvaspazio: Con una capacità per ingombro maggiore rispetto ai tradizionali design a circuito chiuso, il raffreddatore di fluidi MH è ideale per applicazioni con limitazioni di spazio.
- Affidabilità senza pari: La struttura resistente supportata dalla nostra garanzia meccanica di 5 anni aiuta a mantenere il processo senza intoppi anno dopo anno.
- Prestazioni certificate: Le capacità termiche dei modelli standard sono certificate in modo indipendente dal Cooling Technology Institute per le prestazioni con acqua, soluzioni di glicole etilenico e soluzioni di glicole propilenico.
- Funzionamento a basso rumore: Dotato di serie di ventole a bassa rumorosità, il raffreddatore di fluidi MH è adatto a molte situazioni sensibili al rumore. Sono inoltre disponibili diverse opzioni di ventola e attenuazione per soddisfare requisiti acustici più rigorosi.
- Capacità di asciugatura opzionale: I modelli sono disponibili con una batteria opzionale a superficie estesa per il funzionamento a secco a carico parziale in condizioni ambientali fredde.
Fornendo gli stessi vantaggi che ci si può aspettare dal raffreddatore a fluido MH, il nuovo raffreddatore a fluido Marley MH Element aumenta le prestazioni termiche con un ingombro ridotto e un peso inferiore. Rispetto ai tradizionali raffreddatori di fluido a serpentina zincati a caldo (HDG), MH Element offre:
- 15-30% maggiore capacità termica, il più alto per ingombro tra tutti i principali raffreddatori di fluido
- Torre più leggera 20% per ingombro
- 35% volume di fluido inferiore
- 35% minore potenza della ventola
Inoltre, le bobine di trasferimento del calore dell'MH Element incorporano rame, che fornisce una conduttività termica 7 volte maggiore rispetto al tradizionale acciaio HDG.
Il raffreddatore di fluido MH Element riduce gli sforzi di manutenzione grazie alle proprietà batteriostatiche delle bobine in rame, che limitano notevolmente il rischio di incrostazioni e incrostazioni, offrono una resistenza alla corrosione superiore e consentono una lunga durata delle apparecchiature. Ulteriori sforzi di sostenibilità sono supportati grazie alla riciclabilità delle bobine di rame con un elevato valore di recupero. La struttura resistente, supportata dalla garanzia meccanica di cinque anni di SPX Cooling Technologies, aiuta a mantenere i processi senza intoppi anno dopo anno.
Gli ingegneri di SPX hanno condotto approfonditi test di laboratorio e sul campo per ottimizzare le prestazioni della gamma di prodotti MH Element, inclusa la configurazione delle file di bobine, il design delle bobine, l'altezza di riempimento, i componenti e i materiali di costruzione.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.