Torri di raffreddamento montate sul campo
per carichi termici più elevati- Produzione di energia
- Raffinazione petrolifera e chimica
- Manifatture pesanti e operazioni industriali
Le torri di raffreddamento montate sul campo Marley sono disponibili sia nella versione a flusso incrociato che in controflusso, in una gamma di dimensioni di celle, percorsi dell'aria di riempimento e altezze di riempimento per ottenere prestazioni ed economia operativa ottimali. Gli ingegneri progettisti di SPX esaminano le specifiche del proprietario per soddisfare in modo ottimale la potenza della ventola, la testa della pompa, l'area del piano e altri parametri di valutazione per garantire che i componenti selezionati funzionino insieme in modo efficiente. La modellazione computerizzata massimizza il raffreddamento a partire da una determinata dimensione della cella della torre per ogni serie di condizioni prestazionali di progettazione.
Stabilità operativa
Le risorse ingegneristiche sono pienamente impegnate a supportare le vostre esigenze di riparazione, ricostruzione e costruzione di nuove torri.
Sicurezza nelle costruzioni

Inventario e assistenza dei componenti
Rivolgiti alle squadre di assistenza sul campo a risposta rapida di SPX Cooling per condurre ispezioni, riparazioni e progetti di ricostruzione delle torri di raffreddamento. /impianto-di-assistenza-ricambi-marley/
Ulteriori risorse:
Indipendentemente dalla tua esperienza con la ricostruzione delle torri di raffreddamento, un'analisi delle migliori pratiche del settore ti aiuterà a garantire il tuo successo. Per saperne di più…
Quando si pianifica e si valuta un programma di riparazione e manutenzione di una torre di raffreddamento, pochi proprietari e operatori di torri di raffreddamento effettuano una valutazione economica approfondita. Per saperne di più…
Dopo molti anni di funzionamento, le torri di raffreddamento potrebbero richiedere qualcosa di più della manutenzione ordinaria e della sostituzione dei componenti per raggiungere le prestazioni termiche necessarie a supportare i processi dell'impianto Per saperne di più…
Migliora le tue conoscenze sul raffreddamento evaporativo attraverso questo e altri webinar registrati presentati dagli esperti tecnici di SPX Marley. Iscriviti ora:
Per parlare subito con qualcuno, chiama 1-800-4-Marley.