Seleziona una pagina
DT Fluid Cooler

Overland Park, Kan. – Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., leader nel settore di servizi completi e di linee complete nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative, raffreddatori di fluidi e apparecchiature correlate, ha incorporato la nuova tecnologia proprietaria della bobina Aero-X nel suo fluido DT Fluid a circuito chiuso e a tiraggio indotto. Raffreddatori. Il profilo del tubo Aero-X massimizza la capacità termica per fila di batterie grazie alla caduta di pressione lato aria più bassa (fino a 10% di flusso d'aria in più alla stessa HP della ventola) e alla massima superficie di trasferimento del calore.

Il funzionamento a secco è prolungato per periodi più lunghi con temperature del punto di commutazione fino a 10°F + superiori rispetto ad altre torri di raffreddamento a circuito chiuso simili. A seconda del clima, gli operatori possono guadagnare fino a 15-20% ore annuali incrementali in modalità a secco, con un risparmio annuale di acqua di 3.000 galloni/tonnellata e $40/tonnellata per tonnellata di raffreddamento ottenibile in molte aree. Le batterie alettate opzionali migliorano ulteriormente la capacità di funzionamento a secco a temperature ambiente più elevate.

La ridotta caduta di pressione del fluido, fino a 30% in meno rispetto alla generazione precedente, ha un impatto positivo sui costi operativi del sistema, riducendo il fabbisogno energetico della pompa. I modelli DT sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni per soddisfare requisiti specifici e offrire opzioni per ridurre le dimensioni delle apparecchiature. La dotazione standard include il riduttore Marley Geareducer a bassa manutenzione.® Trasmissione a ingranaggi, sistema di distribuzione dell'acqua anti-intasamento, griglie di ingresso aria a triplo passaggio per ridurre gli schizzi e ventola a bassa rumorosità per un funzionamento silenzioso. La struttura robusta con opzioni di materiali in acciaio zincato e inossidabile e una garanzia meccanica di cinque anni garantiscono un raffreddamento affidabile in un'ampia gamma di applicazioni a circuito chiuso.

it_IT