Marley NC Everest
Torre di raffreddamento a flusso incrociato
L'APICE DEL RAFFREDDAMENTO È QUI.
SPX Cooling Technologies ha intrapreso la missione di progettare e costruire una torre di raffreddamento come nessun'altra al mondo. Come gli avventurieri che scalano l'Everest, conoscevamo le sfide ma eravamo spinti a realizzare qualcosa di straordinario. Abbiamo creato un percorso verso la vetta che porta il raffreddamento a un livello più alto. Il risultato, NC Everest, offre vantaggi straordinari ai clienti, con una capacità di raffreddamento maggiore fino a 50%, un maggiore risparmio energetico, un minor numero di componenti e minori costi di manutenzione. Rispetto ad altre torri assemblate in fabbrica, NC Everest si erge sopra il resto.
Assemblea
Assemblato in fabbrica
Marca: Marley
Marca: Marley
Certificazioni
Certificato CTI
Conforme all'OSHA
OMOLOGATO FM
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Certificato Eurovent
Conforme all'OSHA
OMOLOGATO FM
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Certificato Eurovent
Capacità
Portata: 3933 – 6567 gpm (893-1491 m3/ora)
Capacità termica: 1311 – 2189 tonnellate (5763 – 9623 kW) per cella
Configurazione
Flusso incrociato
Disponibilità: in tutto il mondo
Disponibilità: in tutto il mondo
Dettagli
Applicazioni HVAC e dell'industria leggera:
Rispetto ad altre torri di raffreddamento a cella singola assemblate in fabbrica, NC Everest offre vantaggi enormi per applicazioni HVAC e dell'industria leggera:
Rispetto ad altre torri di raffreddamento a cella singola assemblate in fabbrica, NC Everest offre vantaggi enormi per applicazioni HVAC e dell'industria leggera:
- Maggiore capacità di raffreddamento rispetto a qualsiasi altra torre di raffreddamento a flusso incrociato al mondo
- Maggiore risparmio energetico con una potenza della ventola fino a 35% inferiore
- Riduzione delle tubazioni e dei collegamenti elettrici per un maggiore risparmio di installazione
- Accesso interno senza rivali per ispezioni e manutenzioni più facili e sicure
Raffreddamento di processo e industria pesante applicazioni:
Rispetto alle torri costruite sul campo, NC Everest offre notevoli vantaggi Applicazioni industriali pesanti e di potenza:
- Maggiore capacità di raffreddamento rispetto a qualsiasi altra torre di raffreddamento a flusso incrociato preassemblata al mondo
- Fino a 60% consegna più veloce
- Fino a 80% installazione più veloce
- Maggiore flessibilità del sito e processo di assemblaggio più sicuro
- Non è necessaria la costosa costruzione di vasche in cemento
- Maggiore risparmio energetico con una riduzione fino a 20% dell'energia della pompa
- Tasso di deriva più basso, fino a 0,0005% del flusso d'acqua circolante
L'NC Everest include ulteriori vantaggi che lo distinguono come membro della serie di torri di raffreddamento Marley NC:
DESIGN E MATERIALI ROBUSTI
- Struttura in acciaio di grosso spessore, zincato o inox
- Garanzia 5 anni sui componenti meccanici
- Robusto e autentico Marley Geareducer® guidare
- Mezzi di riempimento per lo scambio termico in PVC ad alta efficienza energetica
- Deflettori integrati e separatori di gocce
PRESTAZIONI TERMICHE CERTIFICATE
Certificato dal Cooling Technology Institute per soddisfare le prestazioni termiche specificate.
OMOLOGATO FM
Approvato FM per l'uso senza sistema di protezione antincendio in applicazioni multi-cella per consentire un'assicurazione operativa più conveniente.
VANTAGGI OPERATIVI
- Minore esposizione alla luce solare per minori esigenze di trattamento dell'acqua
- Funzionamento affidabile a basse temperature grazie al design a flusso incrociato
- Sistema di distribuzione dell'acqua a portata variabile per una migliore efficienza energetica nei carichi non di punta
ACCEDI A ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO MARLEY NC QUI.
Marley NC Everest – Applicazioni HVAC
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato Opuscolo, nceverest
Marley NC Everest – Applicazioni industriali pesanti
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato Opuscolo, nceverest
Dati tecnici di Marley NC
pubblicato in Dati di ingegneria, Biblioteca
Taggato Dati di ingegneria, nc, nceverest