Marley QuadraFlow
Torre di raffreddamento a flusso incrociato
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo GPM: 387-3141
Tonnellate: 129-1047
Certificato CTI
129 – 1047 tonnellate per cella
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Conforme all'OSHA
Alette integrate per una totale assenza di spruzzi d'acqua e un funzionamento invernale superiore
5 anni di garanzia
Cos'è una torre di raffreddamento?
Costruzione di lunga durata
La torre di raffreddamento QuadraFlow è costruita con materiali resistenti alla corrosione per garantire affidabilità in ambienti operativi difficili. È garantito per cinque anni interi, compresi il riempimento, l'attrezzatura meccanica e la struttura.
Bassi costi operativi
Il riempimento e le ventole ad alta efficienza di Marley, la distribuzione dell'acqua a flusso per gravità e l'efficiente Geareducer® lavorano insieme per offrire il massimo raffreddamento con il minimo consumo energetico.
Prestazioni per tutta la stagione
Funziona come specificato nella calura estiva, risponde bene alle tecniche di gestione energetica in primavera e autunno, funziona praticamente senza ghiaccio nel cuore dell'inverno e offre una manutenzione semplice tutto l'anno.
Bassa manutenzione
Ventilatore a passo regolabile a tiraggio indotto
Riduttore Marley System 5
Albero motore flottante in acciaio inossidabile
TEFC, fattore di servizio 1,15, motore ad albero orizzontale e materiali da costruzione inerti.
I cambi dell'olio del riduttore non sono necessari per cinque anni interi: i requisiti di manutenzione più bassi del settore.
Sistema di distribuzione dell'acqua
Sistema di distribuzione del flusso per gravità: manutenzione facile e non restrittiva.
I coprilavabo sono standard.
Ugelli in polipropilene Marley Spiral Target.
Riempimento in film di PVC termoformato Marley MX, sospeso da tubi strutturali in acciaio inossidabile.
Gli eliminatori e le feritoie integrati mantengono l'acqua circolante confinata al riempimento, anche a basse portate d'aria.
Struttura
Configurazione a flusso incrociato: manutenzione più semplice e sicura.
FRP e acciaio inossidabile serie 300: struttura resistente alla corrosione.
Quattro facce di ingresso dell'aria: riducono al minimo il ricircolo.
Acciaio di supporto: semplifica i requisiti delle fondazioni.
Parti di qualità
Ventola assiale ad alta efficienza: le pale della ventola a passo regolabile consentono il massimo utilizzo della potenza nominale e consentono regolazioni sul campo per ottimizzare le prestazioni della torre.
Geareducer System 5: l'opzione Geareducer non richiede cambi d'olio per cinque anni interi: i requisiti di manutenzione più bassi del settore. Riduzione del flusso di rifiuti e dell'impatto ambientale. Test indipendenti hanno dimostrato che il Marley Geareducer è fino a 4 dBA più silenzioso rispetto ai riduttori utilizzati dalla maggior parte degli altri produttori di torri di raffreddamento.
Motore del ventilatore: fattore di servizio TEFC 1,15, motore ad albero orizzontale progettato secondo le specifiche Marley per il servizio delle torri di raffreddamento. Isolamento speciale per il servizio di torri di raffreddamento umide.
Garanzia meccanica di cinque anni: garanzia totale di cinque anni sulle apparecchiature meccaniche, incluso il supporto per le apparecchiature meccaniche, oltre al nostro esclusivo System 5 Geareducer di 5 anni esente da manutenzione.
Opzioni popolari
Bypass dell'acqua in ingresso: predisposizione per il bypass totale dell'acqua direttamente nel bacino di raccolta della torre di raffreddamento durante il funzionamento a basse temperature.
Griglia in acciaio sollevabile: consente il montaggio della torre di raffreddamento a livello su supporti temporanei e il sollevamento nella posizione finale.
FRP ignifugo: indice di propagazione della fiamma pari o inferiore a 25 secondo ASTM E-84.
Sistemi di controllo: spaziano in sofisticatezza dagli avviatori e sezionatori di ventole standard ai controllori logici programmabili che funzionano insieme al vostro edificio o sistema di processo.
Azionamento a velocità variabile: il massimo in termini di controllo della temperatura, gestione dell'energia e longevità delle apparecchiature meccaniche.
Pacchetto riscaldatore elettrico per bacino: mantiene la temperatura dell'acqua del bacino di raccolta tra 40°F e 45°F durante lo spegnimento della torre.
Interruttore limite vibrazioni: spegne il motore della ventola se si verificano vibrazioni eccessive.
Pacchetto di controllo del livello dell'acqua a stato solido: monitora il livello dell'acqua nel bacino con il reintegro dell'acqua tramite elettrovalvola. Le configurazioni includono il reintegro, l'allarme e l'interruzione del livello dell'acqua alto e basso e l'interruzione del riscaldatore elettrico della vasca.
Interruttore a galleggiante elettrico Magnetrol®: monitora il livello dell'acqua nel bacino con il reintegro dell'acqua tramite elettrovalvola.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, inclusi seminari sulla manutenzione delle torri School of Cool®.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.