Marley Sigma
Crossflow, torre di raffreddamento costruita sul campo
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo GPM: 380-10,100
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Conforme all'OSHA
Modifiche al carico del vento per soddisfare il codice edilizio della Florida
Opzioni sismiche elevate
Materiali strutturali: abete Douglas collaudato, robusto acciaio HDG, fibra di vetro estrusa a lunga durata o acciaio inossidabile di alta qualità
Persiane integrate per una minima fuoriuscita di acqua e un funzionamento invernale superiore
Garanzia di 5 anni sulle apparecchiature meccaniche per la maggior parte delle applicazioni
Cos'è una torre di raffreddamento?
Ci assumiamo la responsabilità di prestazioni termiche affidabili. Le abbiamo progettate. Le valutiamo. Le garantiamo!
Garanzia meccanica esclusiva di 5 anni: la maggior parte delle applicazioni
La tua garanzia gratuita di un funzionamento meccanico senza problemi per 5 anni. Non è lì che sono andati a finire molti dei tuoi soldi per la manutenzione della torre in passato?
Lunga durata
Abbiamo scelto con cura tutti i materiali utilizzati nelle torri di raffreddamento Sigma per la loro resistenza alla corrosione e idoneità al servizio di torre di raffreddamento. Legname trattato in autoclave, acciaio zincato pesante, acciaio inossidabile, PVC e fibra di vetro mantengono la tua torre di raffreddamento Sigma funzionante anno dopo anno.
Assemblaggio efficiente sul campo
La fabbricazione precisa in fabbrica assicura che ogni componente della tua torre di raffreddamento Sigma si adatti come progettato. E Marley offre un'organizzazione di costruzione nazionale senza pari per costruire la tua torre di raffreddamento in modo rapido ed economico.
Bassi costi operativi
Il riempimento e le ventole ad alta efficienza di Marley, la distribuzione dell'acqua a flusso gravitazionale e l'efficiente azionamento Geareducer lavorano insieme per offrire il massimo raffreddamento con il minimo consumo energetico.
Bassi costi di manutenzione
Ventilatori a elica a tiraggio indotto su unità Geareducer ad angolo retto Marley; motori TEFC con fattore di servizio 1,15; e supporti per attrezzature meccaniche per impieghi gravosi assicurano una lunga durata con una manutenzione minima.
Affidabilità per tutte le stagioni
Le torri di raffreddamento Sigma funzionano come specificato nel caldo estivo. Rispondono bene alle tecniche di gestione energetica in primavera e autunno. Funzionano praticamente senza ghiaccio nel cuore dell'inverno se utilizzate correttamente. E offrono una manutenzione semplice durante tutto l'anno. Lo garantiamo!
Disponibilità di parti da un'unica fonte
Marley progetta, produce, garantisce e immagazzina tutti i componenti principali della torre di raffreddamento, eccetto i motori. Avremo i pezzi di ricambio se mai ne dovessi aver bisogno.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.