Marley Serie 10 e Serie 15
Crossflow, torre di raffreddamento costruita sul campo
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo GPM: 135-6720
Conforme all'OSHA
Modifiche al carico del vento per soddisfare il codice edilizio della Florida
Opzioni ad alta sismicità per le zone sismiche
Ideale per cartiere, acciaierie o zuccherifici o dove la temperatura dell'acqua supera i 60°C (140°F)
Garanzia di 5 anni sulle apparecchiature meccaniche per la maggior parte delle applicazioni
Cos'è una torre di raffreddamento?
Le torri di raffreddamento della Serie 10 e della Serie 15 lo sono costruzione sul campo, riempimento a spruzzo, flusso incrociato, torri di raffreddamento del legno. Sono progettati per servire tutti i normali sistemi di raffreddamento dell'acqua, compresi i sistemi ad "acqua sporca", che metterebbero a repentaglio il funzionamento a lungo termine di una torre di riempimento a film.
Le Serie 10 e 15 sono progettate per facile manutenzione durante il funzionamento, il che è fondamentale per le applicazioni con acque sporche. Da oltre 50 anni stabiliscono lo standard per l'affidabilità a lungo termine nelle peggiori condizioni.
Costi di manutenzione inferiori: Le ventole in lega di alluminio per impieghi gravosi o resina epossidica rinforzata con fibre, i riduttori in ghisa e gli alberi di trasmissione in acciaio inossidabile richiedono solo una manutenzione periodica. In tutta la torre di raffreddamento vengono utilizzati materiali a bassa manutenzione. Il riempimento a spruzzo ampiamente distanziato aiuta a prevenire l'intasamento. L'area di riempimento è facilmente accessibile per la pulizia.
Garanzia di cinque anni sulla trasmissione: per la maggior parte delle applicazioni: Quale altro produttore garantirà l'attrezzatura meccanica della vostra torre per cinque anni interi? Risparmierai preziosi dollari per la manutenzione delle apparecchiature.
Prestazioni comprovate: Marley mantiene la propria responsabilità per prestazioni termiche affidabili. L'abbiamo progettato. Lo valutiamo. Lo garantiamo!
Disponibilità delle parti da un'unica fonte: Tutti i componenti della torre, ad eccezione dei motori elettrici, sono progettati, prodotti e garantiti da SPX Cooling Technologies. Sai sempre a chi rivolgerti per qualsiasi ricambio ti serva. Hai inoltre la certezza che tutti i componenti della torre di raffreddamento funzioneranno insieme, perché sono stati progettati per funzionare insieme.
Capacità di raffreddamento flessibile: Ventiquattro modelli a torre con capacità fino a 6720 GPM per cella ventilatore, offrono la flessibilità necessaria per adattarsi a quasi tutti i lavori. Una maggiore capacità della torre di raffreddamento è disponibile con più celle ventilatore.
Deriva estremamente bassa: XCEL® Gli separatori di gocce eliminano davvero il fastidioso e costoso deposito di gocce sugli oggetti intorno alla torre. La resistenza alla corrosione del PVC garantisce che non sarà mai necessario sostituire i separatori per tutta la vita utile della torre di raffreddamento. I separatori di gocce in legno a spina di pesce sono disponibili per alcune applicazioni che possono presentare temperature elevate o un elevato rischio di intasamento.
Maggiore durata: La struttura e le barre di riempimento in abete Douglas trattato a pressione, le griglie di supporto del riempimento in FRP, gli eliminatori di gocce in PVC e tutti gli altri componenti della torre di raffreddamento sono progettati per anni di servizio.
Cilindri del ventilatore: e gli ingressi facilitati associati, aumentano il funzionamento della ventola.
Combinazioni di riempimento e ventaglio: si supportano a vicenda per la massima prestazione termica nella configurazione del sistema.
Ugelli e distribuzione dell'acqua: i sistemi forniscono una copertura di riempimento uniforme senza un contributo eccessivo alle perdite di pressione dell'aria.
Il riduttore: fornisce velocità della ventola costantemente ottimali e funziona in modo affidabile in una miscela di aria/vapore satura di natura corrosiva.
Motori dei ventilatori: sono progettati secondo le specifiche Marley per esigenze aggiuntive di utilizzo delle torri di raffreddamento. I motori sono isolati con protezione extra dall'umidità.
Alberi di trasmissione: sono progettati per assorbire i carichi d'urto operativi, aumentando così la durata di questi componenti critici.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.