Raffreddatore di liquidi Marley MH
Raffreddatore di fluido evaporativo
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Gamma di tonnellaggio: 78- 628
Certificato CTI
Certificato Eurovent
Opzione di approvazione FM
Modelli con bobina in rame ora disponibili!
Ampliamento dell'offerta di prodotti!
Progettazione ibrida
Utilizzando una combinazione di mezzi di riempimento e serpentine di superficie primaria, il raffreddatore di fluidi MH offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai tradizionali raffreddatori a circuito chiuso.
- Il fluido di processo viene pompato internamente attraverso la bobina
- Il calore viene trasferito dal fluido di processo all'acqua ricircolante mentre scorre all'esterno dei tubi della batteria
- L'acqua di ricircolo riscaldata viene pompata dal bacino di raccolta al bacino di distribuzione a gravità
- Distribuita uniformemente sul mezzo di riempimento e sulla serpentina, una piccola porzione dell'acqua ricircolante evapora, respingendo in modo efficiente il calore nell'atmosfera
La scelta giusta
Il Marley MH Fluid Cooler è uno dei sistemi a circuito chiuso più efficienti dal punto di vista energetico sul mercato e rappresenta un'ottima scelta per applicazioni HVAC e industriali a circuito chiuso.
- Nuovo! Modelli con bobina in rame: Alcuni modelli sono ora disponibili con serpentine in rame, che offrono una maggiore resistenza alla corrosione, un migliore trasferimento di calore, un peso operativo ridotto e numerosi altri vantaggi.
- Massima efficienza: Il design ibrido e i componenti ad alta efficienza garantiscono un raffreddamento uniforme e affidabile con una bassa potenza in ingresso.
- Ingombro ridotto: Grazie alla maggiore capacità per ingombro rispetto ai tradizionali design a circuito chiuso, il raffreddatore a fluido MH è la soluzione ideale per le applicazioni con limitazioni di spazio.
- Affidabilità senza pari: La struttura resistente supportata dalla nostra garanzia meccanica di 5 anni aiuta a mantenere il processo senza intoppi anno dopo anno.
- Prestazioni certificate: Le capacità termiche dei modelli standard sono certificate in modo indipendente dal Cooling Technology Institute per le prestazioni con acqua, soluzioni di glicole etilenico e soluzioni di glicole propilenico.
- Funzionamento a basso rumore: Dotato di ventole a bassa rumorosità di serie, il MH Fluid Cooler è adatto alla maggior parte delle situazioni sensibili al rumore. Sono ora disponibili più opzioni di ventole e attenuazione per soddisfare requisiti acustici più rigorosi.
- Capacità di asciugatura opzionale: I modelli sono disponibili con una batteria opzionale a superficie estesa per il funzionamento a secco a carico parziale in condizioni ambientali fredde.
Il raffreddatore di fluidi Marley MH utilizza la tecnologia meccanica a flusso incrociato a tiraggio indotto e il mezzo di riempimento posizionato sopra la serpentina.
-
Il processo CoolBoost
- Il fluido di processo viene pompato internamente attraverso la serpentina.
- L'acqua di ricircolo viene raffreddata mentre passa sul mezzo di riempimento e ridistribuita sulla parte esterna della serpentina.
- Una piccola parte dell'acqua di ricircolo viene evaporata dall'aria aspirata attraverso la serpentina e il mezzo di riempimento, raffreddando il fluido di processo.
- La sezione della serpentina respinge il calore tramite raffreddamento evaporativo, utilizzando il flusso di aria fresca e l'acqua nebulizzata ricircolante preraffreddata.
- L'acqua ricircolata cade dalla serpentina nelle vasche di raccolta e viene quindi pompata nuovamente verso l'alto per essere distribuita sul mezzo di riempimento.
Vantaggi CoolBoost
Protegge fluidi di processo dalla contaminazione.
Massimizza efficienza del sistema riducendo la tendenza all'incrostazione e alla formazione di calcare.
Riduce costi energetici e di manutenzione del sistema.
Conserva spazio prezioso nei locali tecnici.
Fornisce funzionamento affidabile, efficiente e duraturo tutto l'anno.