Seleziona una pagina

Aeroevaporatori serie SGS DT-DTX

Evaporatore industriale

Marca: Refrigerazione SGS | Tipologia di prodotto: Evaporatori industriali
SGS DT

Dettagli del prodotto:

 Disponibilità: Nord America

Tonnellaggio: 1,5 – 17 tonnellate (da 5,4 kW a 60 kW).

NOVITÀ: configurazione della vaschetta di raccolta dei gas caldi a tubo con efficienza di trasferimento del calore migliorata.

Applicazione: unità di piccola e media capacità per l'uso in congelatori, refrigeratori, banchine e sale di processo.

Bobina: geometria ottimizzata con tubi con diametro esterno da 5/8" e ¾" con design delle alette Turbo Spacer integrato che consente di ottenere 3, 4 o 6 alette nominali per pollice.

Materiale della bobina: scegli tra acciaio inossidabile, alluminio, rame o acciaio zincato a caldo per adattarlo perfettamente a qualsiasi applicazione.

Ventilatori: eliche con pale in alluminio disponibili in configurazioni da 1 a 6 sezioni con scarico dell'aria tramite flusso soffiato (BT) o tramite flusso tirato (DT).

Motori: opzioni TEAO standard da 0,33 e 0,5 CV a 1140 giri/min con protezione interna da sovraccarico cablata in fabbrica a un sezionatore senza fusibile NEMA 4X.

SGS REFRIGERAZIONE, INC.
827 W. Progresso Dott.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigerazione

IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com

PFISTER & ASSOCIATI
140 Goletta Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com

SISTEMI E SOLUZIONI DI REFRIGERAZIONE COOL, LLC
38 South Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com

RELIANT SALES, INC.
18956 Porto Franco Dott
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
reliant-sales.com

SOLUZIONI MECCANICHE MIDWEST
8125 Lewis Road
Valle d'Oro, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com

AMERICA LATINA: FROZTEC
11271 Circonvallazione di interscambio sud
Miramar, FL
954 499 1546
www.froztec.com

CANADA: INTERCOOL REFRIGERAZIONE LIMITATA
Casella postale 1084 Stazione B, Mississauga, Ontario Canada L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca

it_IT