Raffreddatore di unità tra le rotaie SGS BTR
Evaporatore industriale
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: Nord America | Gamma di tonnellaggio: 1,6 – 15,2 tonnellate (da 5,6 kW a 53,5 kW)
Applicazione: Unità di piccola e media capacità, da utilizzare in congelatori, frigoriferi e sale di lavorazione.
Bobina: Geometria ottimizzata con tubi con diametro esterno da 5/8" e ¾" con design delle alette Turbo Spacer integrato che consente di ottenere un numero nominale di 4 alette per pollice.
Materiale della bobina: Scegli tra acciaio inossidabile, alluminio o rame per adattarlo perfettamente a qualsiasi applicazione.
Tifosi: Lame in polimero configurate per scaricare l'aria radialmente, garantendo una distribuzione uniforme e costante dell'aria.
Motori: Opzioni standard da 0,167 a 0,5 CV a 1100 giri/min, cablate singolarmente a un singolo morsetto.
SGS REFRIGERAZIONE, INC.
827 W. Progresso Dott.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigerazione
IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER & ASSOCIATI
140 Goletta Ln.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
SISTEMI E SOLUZIONI DI REFRIGERAZIONE COOL, LLC
38 South Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956 Porto Franco Dott
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
reliant-sales.com
SOLUZIONI MECCANICHE MIDWEST
8125 Lewis Road
Valle d'Oro, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
AMERICA LATINA: FROZTEC
11271 Circonvallazione di interscambio sud
Miramar, FL
954 499 1546
www.froztec.com
CANADA: INTERCOOL REFRIGERAZIONE LIMITATA
Casella postale 1084 Stazione B, Mississauga, Ontario Canada L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca