Seleziona una pagina

Motore del ventilatore ad azionamento diretto a magnete permanente

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley Direct Drive

Dettagli del prodotto:

  Disponibile sulla maggior parte delle torri Marley NC
  Manutenzione minima
  Primo costo più alto
  È richiesto il VFD

Proof In Performance
Direct drive permanent magnet motors are available on most Marley NC Cooling Towers. The permanent magnet motor directly drives the fan, eliminating a number of components, including the gear drive, driveshaft, pillow block bearings and couplings, and associated installation and alignment costs.
Since 2011, SPX Cooling Technologies has offered permanent magnet motors to meet cooling tower customers’ direct drives requirements. Direct drives eliminate the need for Geareducers, couplings, or belt drive systems because the motor shaft connects directly to the fan drive shaft.

I sistemi ad azionamento diretto offrono numerosi vantaggi chiave:

  • Le esigenze di manutenzione sono drasticamente ridotte. I motori ad azionamento diretto necessitano solo di ingrassaggio occasionale, garantendo un risparmio potenziale stimato di $1.000 all'anno rispetto alla trasmissione a ingranaggi per una torre di raffreddamento di grandi dimensioni.
  • L'eliminazione dell'accoppiamento e della scatola del cambio significa meno componenti da allineare e manutenere.
  • Overall efficiency is improved. When gear or belt losses are taken into account, the permanent magnet motor can provide 1-3% efficiency gains. On larger systems this can total up to $1,400 a year in energy savings.

Quando si sceglie di utilizzare l'azionamento diretto per una torre di raffreddamento ci sono fattori chiave da considerare:

  • I VFD sono necessari per il funzionamento. I motori a magneti permanenti non consentono avviamenti attraverso la linea e devono essere azionati tramite un VFD. Ciò è necessario anche poiché l'albero non può ruotare all'indietro (cosa che il flusso d'aria naturale può causare quando non è in funzione), un VFD aiuta a proteggere da questo.
  • La capacità di ridondanza è ridotta poiché non è possibile un bypass VFD.
  • I motori a magneti permanenti sono notevolmente più pesanti dei motori standard. È necessario adottare precauzioni e passaggi aggiuntivi durante il montaggio e la rimozione del motore.
  • I sistemi ad azionamento diretto hanno un prezzo di acquisto molto più elevato rispetto ai motori e agli accessori standard. Questo deve essere preso in considerazione per i calcoli del ROI.
  • If the motor height is taller than the gear drive it is replacing, the fan may need to be pitched in the field, or shipped separately and field-installed.
it_IT