Antiretro frizione Sprag
Parti della torre di raffreddamento
Dettagli del prodotto:
Sostituisce il tappo della gabbia del pignone sul Geareducer
Consentire la lubrificazione del backstop tramite l'alimentazione dell'olio Geareducer
Protegge la guarnizione a labbro
Verniciatura epossidica
Capace di superare continuamente i 1800 giri/min
Il dispositivo antiritorno Marley® integrale Sprag Clutch è progettato e configurato su misura specificamente per un Marley Geareducer®. Chiamati anche dispositivi antirotazione a frizione a sprag, queste unità sono progettate per impedire la rotazione inversa della ventola, del riduttore e del motore.
Durante il funzionamento, la pista esterna è ferma e quella interna è in rotazione. Quando si guarda l'albero di ingresso del Geareducer, la direzione in avanti (superamento) è in senso orario.
A differenza dei dispositivi convenzionali con frizione a sprag che possono usurarsi continuamente, questo dispositivo utilizza una funzionalità di frizione a sprag "Lift-off" che attenua il problema dell'usura una volta raggiunte le tipiche velocità di rotazione.
Questa caratteristica riduce notevolmente l'attrito e il calore generati, favorendo così la longevità sia dell'unità frizione che del Geareducer stesso.