Seleziona una pagina

Dispositivo anti-inversione del disco

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley Disc Anti-Reversing Device

Dettagli del prodotto:

  Progettato per tutti i riduttori ad angolo retto
  Assemblaggio saldato in acciaio inossidabile
  Può essere installato sul campo
  Impedisce la rotazione inversa
Proof In Performance

Il dispositivo anti-inversione del disco esterno Marley (ARD) è un assemblaggio in acciaio inossidabile saldato e progettato su misura che è imbullonato direttamente a un Marley Geareducer® con diametri dell'albero di ingresso da 1,125" fino a 2,625". Progettato specificamente per tutti i modelli Geareducer ad angolo retto, il Disc ARD impedisce la rotazione inversa della ventola, riduttore e motore e possono essere installati sul campo.

Questo dispositivo anti-inversione impedisce alle ventole di standby di ruotare in senso inverso quando le ventole di servizio sono in funzione. Aiuta inoltre a eliminare il dannoso e costoso “mulino a vento inverso” dei ventilatori.

Durante la rotazione inversa, la massa eccentrica dei nottolini del disco ARD si estende lontano dal disco rotante e impegna il punto di aggancio della staffa di arresto, impedendo all'attrezzatura meccanica di funzionare nella direzione inversa.

it_IT