Seleziona una pagina

Eliminatore di deriva XCEL TU

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
XCEL TU Drift Eliminator

Panoramica

Marley ha sviluppato il primo eliminatore di deriva cellulare negli anni '70, quando i progetti di eliminatore erano principalmente configurazioni a lama inefficaci.

Marley brevettò la generazione di eliminatori XCEL all'inizio degli anni '80. Nessun altro eliminatore potrebbe avvicinarsi al basso tasso di deriva e alla bassa caduta di pressione dell'eliminatore XCEL.

Proof In Performance
  Progettazione cellulare
  Bassa caduta di pressione
  Tassi di deriva molto bassi
  Disegni a flusso controcorrente e a flusso incrociato

Oggi, praticamente ogni eliminatore è un design di tipo PVC cellulare annidato. XCEL è un design più avanzato che soddisfa o supera le esigenti specifiche odierne per le emissioni di deriva senza sacrificare la potenza della ventola. Ora i tassi di deriva sono ridotti alla metà dell'XCEL originale con una caduta di pressione equivalente.

L'angolo di scarico dell'eliminatore è sufficientemente importante da giustificare due design separati dell'eliminatore: uno per le torri a flusso incrociato e uno per le torri a flusso controcorrente. I test dimostrano che la direzione dell'aria in uscita dall'eliminatore è estremamente importante: progetti imperfetti creano lavoro aggiuntivo per la ventola.

Ciò significa una maggiore potenza della ventola o una riduzione delle prestazioni della torre di raffreddamento. La versione a flusso incrociato è dotata di fessure di drenaggio all'interno del gruppo eliminatore per garantire che i residui intrappolati vengano restituiti al lato umido della torre di raffreddamento.

Il basso tasso di deriva è l'obiettivo principale della progettazione dell'eliminatore. Bassi tassi di deriva sono l'obiettivo principale dei progetti di eliminatori con XCEL che producono tassi di deriva tipici di 0,0005% del totale gpm. È possibile ottenere tassi di deriva inferiori a seconda della configurazione della torre.

Gli eliminatori XCEL richiedono poca o nessuna manutenzione. Qualora si rendesse necessario pulirli, occorre fare attenzione a non danneggiare fisicamente i pacchi eliminatori in PVC. Per depositi sciolti di limo, fibre, ecc., è possibile utilizzare uno spruzzo d'acqua, a condizione che l'ugello spruzzatore venga mantenuto in continuo movimento e la pressione dell'acqua non sia eccessiva (si consiglia inferiore a 30 psi).

I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.

Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.

it_IT