Riempimento film in controcorrente MVC20
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
MVC20 fill combines properties related to a media’s ability to allow substances to migrate through it, while maintaining thermal efficiency— this then allows for the use of film fill where fouling risks occur.
Each module consists of vertically channeled flat and corrugated surfaces, which essentially avoids contact between the sheets, thus eliminating water concentration. The horizontal corrugations and their location within the sheet promote optimum mixing of air and water. The flutes in the MVC20 fill are vertically and aerodynamically shaped resulting in a reduction of pressure drop.
Vertical-flute film fill
Low maintenance
Low clog design
Bassa caduta di pressione
Low maintenance
Low clog design
Bassa caduta di pressione
Counterflow Film Fill Application Guideline
pubblicato in Biblioteca, Documenti tecnici
Taggato Opuscolo, df254, mc75, mvc20
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.