MC120S Riempimento film in controcorrente
Le ondulazioni incrociate testurizzate forniscono l'area superficiale e la turbolenza per sviluppare un efficiente trasferimento di calore. Le ondulazioni stabiliscono intrinsecamente una spaziatura uniforme del foglio di riempimento a 0,45".
I pacchi di tronchi sono nominalmente alti 12" per il trasporto aereo e profondi 12". La lunghezza normale del pacco è di 72" ma sono disponibili pacchi fino a 120". L'altezza massima del trasporto aereo è di 72".
I pacchi presentano un bordo sfalsato di 1⁄2” sul lato di ingresso dell'aria che migliora le prestazioni e la distribuzione dell'aria.
Design ad alte prestazioni
Fondo supportato
Richiede un numero minimo di supporti
Configurazione del registro
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.