Marley MBX EZ Pack Fill
Panoramica
Il design del riempimento, di facile utilizzo per gli installatori, rende l'installazione rapida e semplice, senza richiedere modifiche sostanziali alla torre.
Il riempimento MBX EZ Pack è disponibile dalla fabbrica in varie altezze e corse aeree da 48" a 60". Può essere immagazzinato e modificato in loco per le dimensioni esatte di corsa aerea e altezza necessarie per le torri di raffreddamento a flusso incrociato, indipendentemente dall'età della torre o dal produttore. I kit di retrofit includono pacchi di riempimento e supporti in acciaio che non richiedono hardware. Il riempimento MBX EZ Pack è impilabile per l'uso in torri modulari, eliminando la necessità di strutture di livello intermedio.
Il riempimento MBX è termoformato da PVC inerte per una lunga durata e una manutenzione minima. Il PVC ha una classificazione di propagazione della fiamma pari o inferiore a 25 secondo ASTM-84 ed è considerato autoestinguente.
Alte prestazioni
Progettazione del riempimento del film a flusso incrociato supportato dal basso
Alette integrali
Eliminatori integrali a triplo passaggio
Valutazione della propagazione della fiamma pari o inferiore a 25 secondo ASTM-84
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.