Riempimento Splash a flusso incrociato Mesa
Panoramica
Le spaziature variabili delle barre di riempimento forniscono le prestazioni termiche richieste con materiale di riempimento e tempi di installazione minimi.
Le barre di riempimento Mesa sono estruse in PVC resistente alla corrosione. La formula unica del materiale utilizzato nella barra Mesa soddisfa o supera lo standard CTI 136 per resistenza, infiammabilità e impatto. Ogni barra è fissata saldamente al supporto stampato ad iniezione in polipropilene Marley GridLoc per l'uso nelle torri a flusso incrociato. GridLoc fornisce un supporto non abrasivo che elimina la necessità di supporti da banco.
Robusto
Facilmente pulito
Sostituzione diretta per tornio per legno e riempimento ACB
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.