Riempimento a spruzzi a flusso incrociato della scala
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Panoramica
La configurazione di riempimento a scala fornisce una rottura dell'acqua altamente efficiente per sviluppare un eccellente trasferimento di calore con bassa resistenza al flusso d'aria. La spaziatura orizzontale tra le scale è variabile per soddisfare i requisiti di prestazioni termiche.
Il riempimento della scala in polipropilene stampato a iniezione è estremamente inerte alle reazioni chimiche.
La configurazione di riempimento a scala fornisce una rottura dell'acqua altamente efficiente per sviluppare un eccellente trasferimento di calore con bassa resistenza al flusso d'aria. La spaziatura orizzontale tra le scale è variabile per soddisfare i requisiti di prestazioni termiche.
Il riempimento della scala in polipropilene stampato a iniezione è estremamente inerte alle reazioni chimiche.
Il riempimento della scala è in grado di funzionare con una temperatura dell'acqua di 150 °F.
Il riempimento a scala può essere installato praticamente in qualsiasi torre di raffreddamento a flusso incrociato, indipendentemente dalla sua età o dal produttore.
Alte prestazioni
Capacità di alte temperature
Spaziatura variabile
Design unico in polipropilene stampato a iniezione
Capacità di alte temperature
Spaziatura variabile
Design unico in polipropilene stampato a iniezione
Riempimento a spruzzo Marley Ladder Crossflow
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato Opuscolo, riempimento scale
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.