Seleziona una pagina

Pannello di controllo Marley AIO (tutto in uno).

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Controlli della torre di raffreddamento
Marley AIO Control Panel

Panoramica

Il Marley® Il pannello di controllo AIO integra diverse funzioni di controllo della torre di raffreddamento in un unico pannello pratico ed economico, riducendo i tempi di installazione e avviamento sul campo e offrendo vantaggi sia all'installatore che all'utente finale. In genere, ogni cella della torre di raffreddamento utilizza un pannello di controllo AIO. È necessaria una sola connessione di alimentazione in ingresso per alimentare i diversi circuiti di controllo elettrici integrati inclusi; tutti i circuiti sono testati in fabbrica con i relativi sensori e il VFD è preprogrammato per il motore in cantiere e il segnale di controllo della velocità.
Proof In Performance
Le opzioni di controllo integrate nel pannello di controllo AIO sono configurabili dal cliente in base alle specifiche dell'offerta e ai requisiti del cantiere. Una combinazione tipica è l'azionamento a frequenza variabile (VFD) per il motore della ventola, il controllo del riscaldatore del bacino, il controllo del livello dell'acqua e l'interfaccia dell'interruttore di vibrazione. Il pannello di controllo AIO è intuitivo per l'operatore grazie ai display visivi di facile comprensione ed è costruito secondo gli standard dei pannelli di controllo industriali UL508A.

Caratteristiche

  • Custodia per esterni in acciaio verniciato NEMA 3R con prese d'aria di raffreddamento.
  • L'interruttore principale fornisce protezione da sovraccarico termico e da cortocircuito per il pannello di controllo. Una connessione di alimentazione in ingresso a punto singolo distribuisce e riduce la tensione per alimentare varie funzionalità di controllo integrate. Non è richiesto alcun dispositivo MOCP a monte per proteggere il pannello di controllo AIO.
  • Disposizioni di lucchetto di blocco/tagout locale fornite al disgiuntore principale del pannello.
  • Il VFD integrato è programmato in fabbrica con i parametri della torre di raffreddamento Marley e i dati del motore.
  • Interfaccia dell'interruttore a vibrazione per alimentazione e controllo.
  • Circuito di interfaccia dell'interruttore del livello dell'olio per alimentazione e controllo.
  • Alimentazione 120 VCA per il circuito di tracciamento termico quando richiesto per la camera di calma del livello dell'acqua esterna.

Opzioni

  • Avviatore motore con bypass.
  • Custodia da esterno NEMA 3R in acciaio inossidabile.
  • 65.000 SCCR (corrente nominale di cortocircuito).
  • Controller del riscaldatore per bacino di acqua fredda Marley ABH (Advanced Basin Heater).
  • Scheda trasmettitore 4-20 mA per il monitoraggio remoto della temperatura della vasca dell'acqua fredda.
  • Controller del livello dell'acqua di conduttività LLC con circuiti di reintegro, allarmi e interruzione.
  • Controller del livello dell'acqua a ultrasuoni LLC+u con circuiti di reintegro, allarmi e interruzione.
  • Servizio di avvio VFD, se richiesto.
  Connessione di alimentazione integrata a punto singolo
  Meno alimentazioni elettriche
  Pre-programmato e funzionalmente testato
  Controlli del livello dell'acqua opzionali
  Circuito riscaldatore vasca opzionale
  Circuiti di interfaccia dell'interruttore di vibrazione e livello dell'olio
  Sono previste disposizioni di lockout/tagout
it_IT