Seleziona una pagina
  • it_IT

Interruttori di vibrazione

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Controlli della torre di raffreddamento
Vibration Switches

Panoramica

Gli interruttori di vibrazione delle torri di raffreddamento attivano un allarme e/o spengono l'apparecchiatura quando si verificano vibrazioni eccessive. Sono disponibili diverse opzioni, da semplici interruttori meccanici a interruttori "intelligenti". SPX Cooling Tech fornisce i seguenti tipi di interruttori, ciascuno con diversi livelli di sofisticazione, che possono aiutare a monitorare e proteggere i componenti delle torri di raffreddamento da effetti potenzialmente distruttivi delle vibrazioni.

Proof In Performance
Interruttore di vibrazione meccanico
L'interruttore meccanico per le vibrazioni è l'opzione più conveniente per la gestione delle vibrazioni delle torri di raffreddamento. Tuttavia, è spesso l'opzione meno accurata e meno affidabile. L'interruttore meccanico comprende un meccanismo sensibile all'inerzia che attiva un interruttore a scatto se la vibrazione supera un punto di regolazione specificato. L'interruttore, quando "scattato", può attivare simultaneamente un avviso e spegnere l'apparecchiatura. Poiché questi interruttori non raccolgono dati, sono in grado solo di reagire a un evento di vibrazione mentre si verifica. In molti casi è troppo tardi per prevenire un guasto; l'unica cosa che l'interruttore meccanico impedisce è un ulteriore danno alla torre.

Interruttore elettronico di vibrazione
L'interruttore elettronico per la gestione delle vibrazioni della torre di raffreddamento presenta diversi vantaggi rispetto a un interruttore meccanico. L'interruttore elettronico utilizza un cristallo piezoelettrico allo stato solido per fornire un'uscita elettrica da 4-20 mA quando deformato dalle forze di vibrazione. Le vibrazioni che superano un limite preimpostato attivano un allarme, avvisando gli operatori di ispezionare la torre di raffreddamento e spegnerla prima che si verifichi un guasto. Se le vibrazioni superano un secondo limite preimpostato prima che gli operatori spengano manualmente la torre, l'interruttore attiva un relè allo stato solido per lo spegnimento automatico. Sia gli interruttori meccanici che quelli elettronici sono in genere montati su travi di supporto strutturali. In alternativa, l'interruttore elettronico offre un'opzione di accelerometro esterno che fornisce una precisione di misurazione delle vibrazioni superiore quando montato sull'involucro del riduttore.

Interruttore di vibrazione “intelligente”
L'interruttore di vibrazione "intelligente" per la gestione delle vibrazioni delle torri di raffreddamento offre molti dei vantaggi di un interruttore di vibrazione elettronico. L'interruttore intelligente misura le vibrazioni con un accelerometro piezoelettrico incorporato. Il suo ingombro ridotto e l'involucro ermeticamente sigillato consentono l'installazione direttamente sul riduttore o sull'alloggiamento del cuscinetto e non richiedono un accelerometro esterno aggiuntivo. Gli interruttori intelligenti offerti da SPX dispongono di punti di regolazione programmati in fabbrica, ritardi di avvio e timer di ritardo allarme specificamente ottimizzati per la protezione dalle vibrazioni delle torri di raffreddamento.

Opzioni di gestione delle vibrazioni per le torri di raffreddamento
Opzioni Metrix 5550
(Meccanico)
Codice IMI685A
(Meccanico)
Metrix 440/450
(Elettronico)
Codice IMI 685B
(Elettronico)
IMI 686B (intelligente)
Costo relativo $ $ $$$$ $$$$ $$
Metodo di misurazione inerzia inerzia velocità velocità velocità
Metodo di montaggio sul supporto strutturale sul supporto strutturale su supporto strutturale (accelerometro esterno consigliato) su supporto strutturale (accelerometro esterno consigliato) sul cambio o sulla sede del cuscinetto
Gamma di vibrazione/ampiezza Confezione da 0–16 g Confezione da 0–7 g 0,1–1,5 pollici/s 0,1–1,5 pollici/s 0,25–5,0 pollici/s
Gamma di frequenza 0–60 Hz (0–3.600 cpm) 0–100 Hz (0–6.000 cpm) 2–1.000 Hz (120-60.000 cpm) 2–1.000 Hz (120-60.000 cpm) 2–1.000 Hz (420-60.000 cpm)
Punto di regolazione 1–2 g (consigliato) 1–2 g (consigliato) 0,6 pollici/s (allarme)
0,7 pollici/s (spegnimento)
0,6 pollici/s (allarme)
0,7 pollici/s (spegnimento)
0,6 pollici/s (allarme)
(Impostazione di fabbrica SPX)
Segnale di uscita n / a n / a 4–20mA (opzionale) 4–20 mA (standard) n / a
Potenza in ingresso n / a n / a 100–130 V CA 85–245 V CA 24–240 V CA
Opzioni di contatto del relè SPDT, argento (std)
DPDT, oro (opz)
2 x SPDT (DPDT)
modulo C
(1 o 2) x SPDT
forma C, argento
2 x SPDT forma C
relè o triac SPST
MOSFET SPST forma A,
o modulo B
Stato del contatto del relè aperto o chiuso aperto o chiuso aperto o chiuso aperto o chiuso normalmente chiuso (impostazione di fabbrica SPX)
Ingressi di cablaggio 3/4" NPT o
Vite M20x1,5
3/4"–14 NPT 1 x 3/4" NPT [440]
2 x 3/4" NPT [450]
impugnature per cavi o
Raccordo filettato da 1/2"
Cavo integrale da 30 piedi
Reimposta opzioni pulsante esterno std,
ripristino remoto opt
pulsante esterno std,
ripristino remoto opt
pulsante esterno
o reset remoto,
ripristino automatico configurabile
int. pulsante std,
ripristino remoto opt
ciclo di accensione per il ripristino
Ritardo di avvio della torre 20–30 sec (richiede il ripristino remoto) non standard (timer richiesto nel circuito di avvio del cliente) opzionale, impostato in fabbrica a 20 sec (non regolabile) 20 secondi 5 sec (impostazione di fabbrica SPX)
Ritardo di avviso/allarme n / a n / a 3 sec (impostazione di fabbrica SPX) 0–45 secondi 3 sec (impostazione di fabbrica SPX)
Materiale dell'alloggiamento alluminio pressofuso senza rame lega di alluminio con resina epossidica alluminio senza rame, cromato di zinco ed epossidico lega di alluminio acciaio inossidabile ermeticamente sigillato
Valutazione ambientale NEMA 4/IP66 (di serie),
NEMA 4X/IP66 (opzionale)
Grado di protezione IP66/NEMA 4X NEMA 4X Grado di protezione IP66/NEMA 4X Grado di protezione IP68/NEMA 4X
Sito del produttore metrixvibrazione.com pcb.com metrixvibrazione.com pcb.com pcb.com
  Tutte le opzioni reagiscono alle vibrazioni eccessive
  Tutto programmato e testato in fabbrica
  Opzioni sofisticate misurano e analizzano le vibrazioni
  Opzioni sofisticate sigillate ermeticamente
it_IT