Overland Park, Kan. – Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., leader del settore nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, annuncia la disponibilità di vari pannelli di controllo e apparecchiature di monitoraggio, che semplificano l'installazione, il funzionamento e la raccolta dati delle torri di raffreddamento.® I pannelli di controllo consentono ai sistemi di gestione degli edifici di comunicare comodamente le condizioni della torre di raffreddamento tramite display visivi, comunicazioni di rete e uscite di stato dei relè.
Il Marley® Il pannello di controllo AIO (All-In-One) riduce i tempi di installazione e avviamento, poiché utilizza un cablaggio singolo in un unico pratico pannello. Le funzioni di controllo integrate nel pannello di controllo AIO sono configurabili dal cliente in base alle esigenze del cantiere. Una combinazione tipica è l'azionamento a frequenza variabile (VFD) per il motore della ventola, il controllo del riscaldatore della vasca, il controllo del livello dell'acqua e l'interfaccia dell'interruttore a vibrazione. Il pannello di controllo AIO è intuitivo e dotato di display visivi di facile comprensione.
Il pannello di controllo Marley ABH (Advanced Basin Heater) controlla il funzionamento di accensione/spegnimento dei riscaldatori della vasca dell'acqua fredda per prevenire il congelamento in ambienti freddi. È dotato di componenti aggiornati, come un display visivo della temperatura dell'acqua e della temperatura impostata che può quindi essere regolata come desiderato. Un circuito di test dell'elemento riscaldante fornisce la manutenzione predittiva ed è possibile selezionare un'uscita opzionale di ritrasmissione della temperatura per la comunicazione con un sistema di gestione dell'edificio. Un interruttore principale fornisce protezione da cortocircuito e sovraccarico per la sicurezza del personale.
SPX offre anche una gamma di prodotti per il monitoraggio e la protezione delle vibrazioni, dai tradizionali interruttori meccanici agli interruttori a stato solido con funzionalità “intelligenti” per misurazioni più accurate. Questa gamma completa di soluzioni di vibrazione soddisfa le esigenze degli operatori in base a fattori quali costi e prestazioni, con opzioni avanzate per semplificare la risoluzione dei problemi e ridurre potenziali danni alle torri di raffreddamento.
Come le soluzioni di vibrazione disponibili, i controlli del livello dell'acqua Marley si applicano a vari tipi di torri di raffreddamento e sono disponibili in molteplici configurazioni. La tecnologia a ultrasuoni avanzata risolve le carenze delle soluzioni tradizionali e migliora la comunicazione con i sistemi di gestione degli edifici.