Seleziona una pagina
  • it_IT

Biblioteca: Fogli bianchi


Axial Fan Stall

Biblioteca, Libri bianchi
In an ideal world, fans create a constant volume of airflow at a constant fan speed and fan blade pitch angle.

Suggerimenti per stabilire la necessità e raccogliere dati completi sulle vibrazioni

Biblioteca, Libri bianchi
Il monitoraggio delle vibrazioni nelle torri di raffreddamento nuove ed esistenti è fondamentale per mantenere le prestazioni a lungo termine. Come per qualsiasi attrezzatura meccanica rotante o in movimento, sono prevedibili vibrazioni sulla struttura della torre di raffreddamento e rumore associato al sistema di azionamento. Rispetto ad altre apparecchiature meccaniche, le forze di eccitazione della torre di raffreddamento hanno velocità di rotazione relativamente basse.

Gestione del rumore delle ventole nelle torri di raffreddamento a flusso incrociato e controcorrente

Biblioteca, Libri bianchi
Un funzionamento più silenzioso delle torri di raffreddamento è fondamentale poiché le strutture e le comunità adottano standard acustici più rigorosi. Ridurre al minimo il rumore della ventola è spesso il primo passo. Tuttavia, la sola riduzione del rumore delle ventole non è altrettanto vantaggiosa per tutte le configurazioni delle torri di raffreddamento. È importante capire quando ridurre al minimo il rumore della ventola è l'opzione migliore per ottenere il livello sonoro desiderato.

Caso di studio del condensatore evaporativo industriale SGS

Biblioteca, Libri bianchi
SPX Cooling Technologies è stata in grado di reagire rapidamente per produrre e consegnare il suo nuovo condensatore evaporativo industriale (IEC) SGS per soddisfare il tempo di consegna richiesto di 2,5 settimane per un processo di lavorazione della frutta fresca nella Carolina del Sud.

Confronto tra tre tecnologie di gestione del livello dell'acqua che utilizzano una valvola a galleggiante, Marley LLC Conductivity e Marley LLC Ultrasonic Level Systems

Biblioteca, Libri bianchi
Le torri di raffreddamento rimuovono il calore dall'acqua di processo in ingresso, scorrendo verso il basso attraverso un mezzo di riempimento. Durante il processo di espulsione del calore, l'aria si muove attraverso l'acqua in caduta catturando calore ed espellendolo nell'atmosfera insieme all'acqua evaporata.
it_IT