Il pannello SPPC riceve un'unica fonte di alimentazione (esempio: 480 V trifase). È necessario un pannello SPPC per ciascuna cella della torre di raffreddamento. L'energia in entrata viene distribuita e trasformata all'interno del pannello SPPC fornendo tensioni per vari circuiti di controllo interni come i controlli del livello dell'acqua da 120 V CA e i controlli del riscaldatore della vasca da 480 V.
Il pannello SPPC include una funzionalità aggiornata, l'interruttore principale (MCB) che fornisce protezione da sovraccarico termico e cortocircuito magnetico per il pannello di controllo.
L'MCB integrato elimina la necessità di protezione da sovraccarico a monte e fornisce un mezzo per le procedure di servizio Lock-Out Tag-Out (LOTO). Un MCB integrato riduce i rischi e la confusione durante il dimensionamento dei dispositivi di protezione a monte per proteggere il pannello di controllo.
Punti terminali utente per il collegamento di dispositivi sul campo come solenoide, sonde del livello dell'acqua e dispositivi di allarme forniti
Contatti di stato per l'interfaccia BMS
Costruito secondo gli standard dei pannelli di controllo industriali UL e cUL 508A