Albero di trasmissione – Boccola flessibile
Parti della torre di raffreddamento
Gli alberi di trasmissione standard di Marley sono assemblaggi completamente flottanti con giunti flessibili non lubrificati su ciascuna estremità. La loro tolleranza al disallineamento e agli urti torsionali non ha eguali nelle unità non specializzate. Tutti gli alberi di trasmissione Marley sono bilanciati dinamicamente in fabbrica per ridurre al minimo le vibrazioni operative.
L'albero motore trasmette potenza dall'albero di uscita del motore all'albero di ingresso del Geareducer. Poiché l'albero motore opera all'interno della torre, deve essere altamente resistente alla corrosione. Girando a piena velocità del motore, deve essere ben bilanciato e in grado di essere ribilanciato. Trasmettendo piena potenza del motore su distanze significative, deve accettare una coppia enorme senza deformazioni. Sottoposto a funzionamento ciclico a lungo termine e occasionali errori umani, deve essere in grado di accettare un certo grado di disallineamento.
Gli alberi di trasmissione standard di Marley sono descritti come alberi "flottanti", dotati di giunti flessibili a entrambe le estremità. Gli alberi sono realizzati in acciaio inossidabile tubolare o fibra di carbonio. I gioghi e le flange che si collegano al motore e agli alberi del riduttore sono in acciaio HDG o acciaio inossidabile.
È molto importante che gli alberi di trasmissione siano correttamente bilanciati. Lo squilibrio non solo causa vibrazioni della torre, ma induce anche carichi più elevati e un'usura eccessiva delle apparecchiature meccaniche accoppiate all'albero. La maggior parte degli alberi di trasmissione delle torri di raffreddamento funziona a velocità prossime ai 1800 giri/min. A queste velocità, è necessario che gli alberi siano bilanciati dinamicamente per ridurre al minimo le forze vibrazionali.