Seleziona una pagina
  • it_IT

Marley MBX EZ Pack Fill

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley MBX EZ Pack Fill

Panoramica

Il riempimento in pellicola Marley MBX EZ Pack è un riempimento a pacco incrociato in PVC ad alte prestazioni, supportato dal fondo, con persiane integrate e separatori di gocce, specificamente progettato per progetti di sostituzione del riempimento.

Il design del riempimento, di facile utilizzo per gli installatori, rende l'installazione rapida e semplice, senza richiedere modifiche sostanziali alla torre.

Proof In Performance
Il riempimento in pellicola EZ Pack incorpora eliminatori di deriva cellulari altamente efficienti, che sono stampati integralmente nei fogli di riempimento. Questi eliminatori possono ridurre le emissioni di deriva dalla torre di un fattore 10 o più. Anche le feritoie sono stampate integralmente nei fogli di riempimento, impedendo all'acqua di fuoriuscire e garantendo una distribuzione precisa dell'aria attraverso ampie variazioni del flusso d'aria.

Il riempimento MBX EZ Pack è disponibile dalla fabbrica in varie altezze e corse aeree da 48" a 60". Può essere immagazzinato e modificato in loco per le dimensioni esatte di corsa aerea e altezza necessarie per le torri di raffreddamento a flusso incrociato, indipendentemente dall'età della torre o dal produttore. I kit di retrofit includono pacchi di riempimento e supporti in acciaio che non richiedono hardware. Il riempimento MBX EZ Pack è impilabile per l'uso in torri modulari, eliminando la necessità di strutture di livello intermedio.

Il riempimento MBX è termoformato da PVC inerte per una lunga durata e una manutenzione minima. Il PVC ha una classificazione di propagazione della fiamma pari o inferiore a 25 secondo ASTM-84 ed è considerato autoestinguente.

  Facilmente adattabile sul campo a vari viaggi aerei e altezze di riempimento
  Alte prestazioni
  Progettazione del riempimento del film a flusso incrociato supportato dal basso
  Alette integrali
  Eliminatori integrali a triplo passaggio
  Valutazione della propagazione della fiamma pari o inferiore a 25 secondo ASTM-84
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.

Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.

it_IT