Riempimento film in controcorrente MCR
Panoramica
Le ondulazioni verticali aperte e sfalsate consentono il passaggio di detriti e impurità derivanti dalla crescita biologica, garantendo al contempo la massima superficie e turbolenza per sviluppare il trasferimento di calore per evaporazione.
Le ondulazioni verticali aperte e sfalsate consentono il passaggio di detriti e sporcizia da crescita biologica, offrendo al contempo la massima superficie e turbolenza per sviluppare il trasferimento di calore evaporativo. Le superfici lisce senza intersezioni nette mantengono le velocità dell'acqua e riducono il numero di restrizioni in cui inizia la crescita biologica.
Il riempimento MCR è termoformato da PVC (cloruro di polivinile) spesso .015, chimicamente resistente. Sono disponibili anche spessori di materiale di .020 e più spessi.
MCR si adatta facilmente a qualsiasi configurazione di torre. La profondità del pacco di riempimento (altezza di riempimento) è variabile per fornire l'area di trasferimento di calore appropriata all'interno di un singolo strato di riempimento. Il riempimento controcorrente MCR può essere appeso a elementi strutturali o può essere supportato dal basso in praticamente tutte le torri di raffreddamento controcorrente, indipendentemente dall'età o dal produttore della torre di raffreddamento.
Prestazioni termiche efficienti
Bassa manutenzione
Design a basso intasamento
Design con supporto sospeso o inferiore
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.