Riempimento Splash a flusso incrociato Mesa
Panoramica
Le spaziature variabili delle barre di riempimento garantiscono le prestazioni termiche richieste con il minimo impiego di materiale di riempimento e tempi di installazione minimi.
Le barre di riempimento Mesa sono estruse in PVC resistente alla corrosione. La formula unica del materiale utilizzata nella barra Mesa soddisfa o supera lo standard CTI 136 per resistenza, infiammabilità e impatto. Ogni barra è saldamente fissata al supporto Marley GridLoc in polipropilene stampato a iniezione per l'uso in torri a flusso incrociato. GridLoc fornisce un supporto non abrasivo che elimina la necessità di supporti da banco.
Robusto
Facile da pulire
Sostituzione diretta per tornio per legno e riempimento ACB
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.