Seleziona una pagina

Motore di servizio della torre di raffreddamento

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley Duty Motor

Dettagli del prodotto:

  TEFC (totalmente chiuso, raffreddato a ventola)
  Pacchetto fino a 150 CV
  200 CV e oltre includono motore a velocità singola
  Manutenzione minima
  Garanzia 5 anni inclusa
Proof In Performance

I motori per torri di raffreddamento nei prodotti Marley sono costruiti secondo gli standard NEMA e progettato per resistere all'esposizione a condizioni di torri di raffreddamento calde e umideIl motore TEFC (totalmente chiuso, raffreddato a ventola) è protetto da acqua e detriti, riducendo le esigenze di manutenzione.

Inoltre, per supportare una lunga durata, l'interno del motore è raffreddato tramite ventola e rivestito con resina epossidica per massima protezione da calore, umidità e corrosione. L'alloggiamento esterno è in ghisa di alta qualità.

Il motore TEFC, con la sua ventola interna, non si affida al flusso d'aria della torre di raffreddamento per il raffreddamento. Anche a basse velocità della ventola, il motore può continuare a raffreddarsi, il che aiuta a prolungare la sua durata di servizio e ad aumentare la sua affidabilità. I motori di tipo TEFC forniscono una ventilazione efficace a tutte le velocità.

I tappi di scarico sono posizionati su ogni angolo di 90 gradi del motore e sulla superficie di ogni scudo terminale per adattarsi a qualsiasi configurazione di montaggio.

Per applicazioni su torri di raffreddamento fino a 100 cavalli di potenza, i motori includono cuscinetti sigillati che non necessitano di lubrificazione.

Se abbinato al VFD in un pacchetto a soluzione singola, i clienti possono ottenere un risparmio energetico fino al 30 percento rispetto a un avviatore a due velocità e fino al 70 percento rispetto a un avviatore a velocità singola.*

*Basato su CoolSpec® Selezione per un NC8405TAN a tre celle con motore da 40 CV per cella, funzionante 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 5 anni. La portata d'acqua totale sulla torre è di 4500 GPM. Il costo è di $0,10 per kWh con un tasso di interesse annuo presunto di 3%. Il punto di regolazione dell'acqua fredda è di 24 °C, con una temperatura media a bulbo umido di 10 °C (valore stagionale medio per Cincinnati, OH).

it_IT