Seleziona una pagina
  • it_IT

Riduttore® – Doppia Riduzione

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley Double Reduction Geareducer

Dettagli del prodotto:

 Durata eccezionale
 Progettato specificamente per il servizio delle torri di raffreddamento
 Progettato per soddisfare o superare i requisiti degli standard CTI Std. 111 e AGMA
 Durata operativa minima L10A di 100.000 ore su entrambi gli alberi di ingresso e di uscita
 Paraolio a labbro di lunga durata sull'albero di ingresso
 Albero di uscita sigillato con anello a labirinto esente da manutenzione
 Cuscinetti a rulli conici Timken
 Riduzione a due stadi (a spirale conica/elicoidale) per una trasmissione efficiente della potenza
Proof In Performance

I riduttori industriali Marley sono realizzati e progettati specificamente per le torri di raffreddamento in grande industriale E applicazioni per centrali elettricheNella forma e nella funzione, il loro design va oltre i normali requisiti AGMA, sia per massimizzare il movimento dell'aria attraverso la torre, sia per ridurre al minimo l'impatto della manutenzione.

Sebbene la funzione primaria di un Geareducer sia quella di ridurre la velocità del driver (solitamente un motore elettrico) a una velocità che favorisca buone prestazioni della ventola, deve soddisfare anche altri criteri. Ad esempio, deve fornire un supporto primario per la ventola, resistere ai carichi d'urto imposti all'avvio e durante i successivi cambi di velocità, ancorare la ventola contro il movimento laterale in risposta alle forze rotazionali e contribuire il meno possibile alle perdite di trasmissione di potenza e alla generazione di rumore.

Dati questi requisiti, molti produttori di apparecchiature meccaniche forniscono riduttori di velocità accettabili. Progettate per applicazioni commerciali più indulgenti, queste unità sono spesso impreparate ai rigori e alle peculiarità del servizio di torre di raffreddamento, come gli effetti corrosivi del funzionamento (spesso intermittente) in un ambiente eccessivamente umido. Di conseguenza, sia l'aspettativa di vita di questi riduttori di velocità commerciali, sia le prestazioni termiche delle torri di raffreddamento su cui sono installati spesso ne risentono.

Marley è l'unico grande produttore i cui Geareducer sono progettati esclusivamente per il servizio di torri di raffreddamento. E, poiché garantiamo non solo il Geareducer, ma anche le prestazioni termiche delle torri di raffreddamento su cui operano, sviluppo, progettazione e produzione sono presi molto sul serio. Ciò ha portato a una storia senza pari di funzionamento senza problemi.

it_IT