Riduttore® – Riduzione Unica
Parti della torre di raffreddamento
Dettagli del prodotto:
Intervallo di cambio olio di 5 anni
Durata operativa minima L10A di 100.000 ore su entrambi gli alberi di ingresso e di uscita
Paraolio a labbro di lunga durata sull'albero di ingresso
Albero di uscita sigillato con anello a labirinto esente da manutenzione
Cuscinetti a rulli conici Timken
L'affidabilità del Geareducer deriva da più di 100.000 unità di esperienza, e dall'attenzione di Marley a rigorosi standard di qualità di progettazione e produzione. Oggi, ogni Marley Geareducer viene testato sotto carico presso la nostra fabbrica. Quindi, viene ispezionato e regolato prima della spedizione.
Marley ha sempre saputo che la straordinaria ingegneria del Geareducer è valida quanto il lubrificante che lo protegge. Ecco perché abbiamo fatto il passo successivo e abbiamo riempito ogni Geareducer System 5 con il lubrificante Marley Gearlube™.
Inoltre, Marley ha apportato numerosi miglioramenti al System 5 Geareducer per sfruttare le straordinarie proprietà lubrificanti di Gearlube. I nuovi modelli Geareducer 1800, 2000, 2200, 2400 e 2800 utilizzeranno un paraolio a labbro di lunga durata sull'albero di ingresso per una maggiore durata.
Lo abbiamo dotato di un magnete nella coppa per intrappolare le particelle metalliche generate durante il periodo di rodaggio iniziale.