Marley 400/800MD Unilite
Torre di raffreddamento in controcorrente
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo GPM: 700-30,000
Cos'è una torre di raffreddamento?
Il design della torre di raffreddamento a controcorrente consente la massima capacità di prestazioni termiche per unità di area di piano. Riduce al minimo i requisiti di prevalenza della pompa. Disponibile con la scelta del mezzo di scambio termico per soddisfare praticamente qualsiasi qualità dell'acqua. Inoltre, la struttura in fibra di vetro, cemento o legno offre la flessibilità di scegliere il materiale migliore per l'applicazione della torre di raffreddamento.
Torri di raffreddamento a controflusso con pultrusione in fibra di vetro
I componenti strutturali pultrusi utilizzati in tutta la torre di raffreddamento producono una struttura ingegnerizzata di qualità, affidabilità e sicurezza insuperabili. Le pultrusioni strutturali si avvicinano alla resistenza dell'acciaio in tensione e compressione. La fibra di vetro è impermeabile a un'ampia gamma di materiali corrosivi, immune al deterioramento.
Torri di raffreddamento a controcorrente in calcestruzzo
Le torri di raffreddamento in calcestruzzo di classe 800 sono resistenti agli uragani e ai tifoni in virtù della massa, e il calcestruzzo sfida gli effetti dannosi del calore e della luce ultravioletta. Il calcestruzzo è un materiale naturale che è ideale per una lunga durata di servizio nell'ambiente più ostile delle torri di raffreddamento. E il calcestruzzo non degraderà mai la qualità dell'acqua di raffreddamento che circola nella torre Disponibile in calcestruzzo prefabbricato per lavori in cui la pianificazione e l'economia favoriscono un prodotto "assemblato", o gettato in opera quando sono preferiti la formatura e la colata in situ. Configurazioni di torri di raffreddamento cellulari o multi-ventola disponibili per soddisfare i requisiti del sito.
Torri di raffreddamento a controcorrente in legno
Tutto il legno della torre di raffreddamento è trattato a pressione dopo la fabbricazione. Tutti i componenti in acciaio fabbricati sono zincati a caldo o in acciaio inossidabile. Ampio utilizzo di materie plastiche inerti per componenti strutturali e non strutturali. Progettato per un uso industriale pesante con lunga durata di servizio.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.